1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวขันแบบหมุนอัตโนมัติ (TC-CEP)

ตัวขันแบบหมุนอัตโนมัติ (TC-CEP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,343.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดูดซับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนด้วยความยืดหยุ่นสูง

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ทั้งในทิศทางหมุนไปและหมุนกลับ
· โครงสร้างและการใช้งานที่เรียบง่าย ดูดซับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนด้วยความยืดหยุ่นสูง
· ขจัดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน (ไม่มีส่วนสัมผัส) และมลภาวะ (ไม่มีสารหล่อลื่น มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย) อย่างถาวร และลดต้นทุนการดำเนินงาน
· ทนทานต่อสิ่งสกปรก รวมถึงทนต่อน้ำและแสงแดดได้ดี
· สามารถใช้หลังจากติดตั้งโบลท์กับส่วนประกอบทางกลแล้ว

รหัสสินค้า
TC-CEP20
TC-CEP30
TC-CEP40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(มิลลิเมตร)
แรงบิด สูงสุด
(n · m)

฿ 1,343.79

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 105713.6

฿ 1,967.86

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 107034

฿ 2,938.34

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1097103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

นาที(℃) -40 แม็กซ์(℃) 80