1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดเพลา แคลมป์ยึดเพลาแบบเร็ว (ทำงานด้วยอากาศ) (QSCA)

แคลมป์ยึดเพลา แคลมป์ยึดเพลาแบบเร็ว (ทำงานด้วยอากาศ) (QSCA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,832.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการควบคุมตัวล็อคเพลาจากระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· ใช้ความดันอากาศ 0.5 ถึง 0.7 MPa และวาล์วแบบ 3 ทาง
· ไม่มีอันตรายจากแคลมป์ยึดหล่นเนื่องจากการรั่วไหลของอากาศ เพราะยึดด้วยความดันสปริง และคลายตัวด้วยความดันลม
· เชื่อมต่อท่ออากาศเข้ากับแคลมป์ยึดเพลาหลายตัวที่จัดเรียงในตำแหน่งที่แตกต่างกัน จึงสามารถหนีบและคลายได้ในขั้นตอนเดียว

รหัสสินค้า
QSCA10-N
QSCA12-N
QSCA14-N
QSCA15-NSALE
QSCA16-N
QSCA20-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ เพลา
(φ)
แรงบิด โฮลดิ้ง
(n · m)
โหลดไฟฟ้า สไลด์
(N)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,832.86

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 10101150623545M4

฿ 4,832.86

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10121.2150623545M4

฿ 4,832.09

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10141.4150623545M4

฿ 5,408.18

฿ 2,950.16

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10152.2200804058M5

฿ 5,316.85

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10162.4200804058M5

฿ 4,942.60

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 10202.6200804058M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยแคลมป์ ปลอกสวม ธรรมชาติ วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียมอัลลอย A5052
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก อโนไดซ์