1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์ (พร้อมล็อคยาว) (LBSU, LBSUH)

บอลพลันเจอร์ (พร้อมล็อคยาว) (LBSU, LBSUH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลพลันเจอร์สแตนเลสล้วนชนิดล็อคตัวเอง
[คุณสมบัติ]
· มีระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว)
· ระบบป้องกันการคลายตัวใช้กับการใส่และถอดชิ้นส่วนได้สูงสุด 20 ครั้ง
· มีเครื่องหมายจำแนกสินค้าที่พื้นผิวด้านหลัง ชนิด LBSUH: 2 เส้น
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต็อปเปอร์ ใช้สำหรับการล็อคตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ สำหรับจิ๊กและอุปกรณ์เครื่องกล
· ผลิตจากสแตนเลส จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการป้องกันสนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด

รายละเอียดจำเพาะของบอลพลันเจอร์

การระบุโหลดหนัก: 2 เส้น

การระบุโหลดหนัก: 2 เส้น

ตัวผลิตภัณฑ์: SUS303
ขดลวดสปริง: SUS302WPA
ลูกบอล: SUS420 HRC55
ล็อคยาว: โพลีเอไมด์

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์

สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)MdLSWAโมเมนต์ (N·m)น้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้าโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสสินค้าโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
การติดตั้งการถอด
LBSU 31.5 ถึง 3LBSUH 35 ถึง 7M3 × 0.51.570.50.440.10.070.2
LBSU 44 ถึง 10LBSUH 412 ถึง 22M4 × 0.72.590.80.650.180.120.6
LBSU 56 ถึง 11LBSUH 519 ถึง 30M5 × 0.83120.90.860.120.080.9
LBSU 69 ถึง 13LBSUH 628 ถึง 400 M6 × 13.5141170.430.211.5
LBSU 815 ถึง 30LBSUH 847 ถึง 73M 8 × 1.255161.51.281.090.373.5
LBSU1020 ถึง 35LBSUH1066 ถึง 100M10 × 1.561921.691.360.627
LBSU1230 ถึง 55LBSUH1266 ถึง 120M12 × 1.758222.52102.031.3610
LBSU1665 ถึง 125LBSUH1690 ถึง 180M16 × 210243.52.5143.952.9524
รหัสสินค้า
LBSU3
LBSU4
LBSU5
LBSU6
LBSU8
LBSU10
LBSU12
LBSU16
LBSUH3
LBSUH4
LBSUH5
LBSUH6
LBSUH12
LBSUH16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
โหลดแนวตั้ง (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
การ ระบุ โหลดไฟฟ้า ช่วงเวลาการติดตั้ง
(n · m)
ลบช่วงเวลา
(n · m)

฿ 439.61

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1030.50.01 ถึง 501.5371.50.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.10.07

฿ 343.38

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1040.80.01 ถึง 5041092.50.7สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.180.12

฿ 370.32

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1050.90.01 ถึง 506111230.8สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.120.08

฿ 368.79

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10610.01 ถึง 50913143.51สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.430.21

฿ 419.01

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1081.50.01 ถึง 5015301651.25สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)1.090.37

฿ 517.41

PLUNGERS 1 ชิ้น 25 วัน 101020.01 ถึง 5020351961.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)1.360.62

฿ 787.25

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10122.50.01 ถึง 5030552281.75สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)2.031.36

฿ 1,020.12

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1006512524102สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)3.952.95

฿ 439.61

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1030.50.01 ถึง 505771.50.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.10.07

฿ 389.57

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040.80.01 ถึง 50122292.50.7สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.180.12

฿ 416.88

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.90.01 ถึง 5019301230.8สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.120.08

฿ 389.71

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10610.01 ถึง 502840143.51สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.430.21

฿ 905.79

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10122.550.01 ถึง 100661202281.75สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)2.031.36

฿ 1,132.91

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1009018024102สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)3.952.95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (ร่องแบน) ปลาย วัสดุ สแตนเลส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
ล็อค การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 80