1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งขับเคลื่อนสายพานแบนของพูลเลย์ตาม (RABS)

ลูกกลิ้งขับเคลื่อนสายพานแบนของพูลเลย์ตาม (RABS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 732.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็นลูกกลิ้งตามสำหรับสายพานแบนได้
· สามารถส่งชิ้นงานผ่านลูกกลิ้งได้ เนื่องจากความสูงของหน้าแปลนน้อยกว่าความหนาของสายพาน
· มีตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบยึดอยู่กับที่ด้วยแหวนล็อค

รหัสสินค้า
RABS1030
RABS1530
RABS1550
RABS2030
RABS2050
RABS2540
RABS2550
RABS4060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานDo
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)
ประเภทของแกน เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (รู) d
(มิลลิเมตร)

฿ 732.59

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 103011ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น8

฿ 932.64

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 103016ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น8

฿ 1,263.56

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 105016ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น10

฿ 1,161.46

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 103021ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น8

฿ 1,310.83

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 105021ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น10

฿ 1,399.20

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 104026ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น10

฿ 1,550.23

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 105026ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น10

฿ 1,914.27

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 106041ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พูลเล่ย์/รอกตาม ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง แบบตรง
ผิวหน้ายูรีเทน ไม่มี ยูรีเทน วัสดุ เหล็กกล้า ความยาว L(มิลลิเมตร) ถึง 50
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า รูปทรง หน้าแปลน มาตรฐาน