1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดเพลาสำหรับหยุดการเคลื่อนที่แนวเส้น (LSM)

แคลมป์ยึดเพลาสำหรับหยุดการเคลื่อนที่แนวเส้น (LSM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,692.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเคลื่อนที่แนวเส้นถูกยึดโดยใช้การทำงานของก้านโดยตรง
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ล็อคได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงด้วยการทำงานที่เรียบง่าย
· ทำงาน ON/OFF ได้ง่าย
· แรงยึดแคลมป์จะคงที่เสมอ เพราะแคลมป์ยึดมีสปริงในตัว
· เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่หมุนสำหรับก้านหนีบ จึงสามารถติดตั้งและใช้งานได้แม้ในช่องว่างเล็ก ๆ ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง
· ทิศทางของก้านสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้พิตช์ 90°
· ดูมีสไตล์และปลอดภัย เพราะก้านโยกไม่หลุดออกมาหลังจากติดตั้ง

รหัสสินค้า
LSM-20SALE
LSM-25
LSM-30
LSM-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรองรับการใช้งาน เชิงเส้น (ขนาดเกลียว)
(มิลลิเมตร)
คันเกียร์
(N)
แรงดูดจับ
(N)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 7,692.07

฿ 4,242.95

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102040150222663

฿ 8,128.31

CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 102540150243070

฿ 8,600.49

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 103050250303690

฿ 9,051.94

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 1035502503438100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง S45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า