(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำยาล็อคเกลียว- ก้านสปริง ชนิด
[คุณสมบัติ]
นอกจากนี้ยังมีประเภท โนส เรซิ่น (LPLN)
·มี โหลดไฟฟ้า 3 ประเภทสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว แตกต่างกัน (ยกเว้นบางประเภท) และใน วัสดุ แตกต่างกัน
·รวม ฟังก์ชั่น ล็อค น้ำยาล็อคเกลียว ( ล็อค ยาว) ที่ใช้งานได้ถึง 20 ไฟล์แนบและถอดออกได้
·พื้นผิวด้านหลังถูกทำเครื่องหมายเพื่อระบุ ผลิตภัณฑ์ (LPLL, LPLLNL:1 บรรทัด LPLH:2 บรรทัด)
· LPLNL และ LPLN ใช้หมุด เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัว สต็อปเปอร์ จัดทำดัชนีและการ การวางตำแหน่ง ของอุปกรณ์จับยึดและ อุปกรณ์เครื่องกล
· สเปค ขาพิน เรซิ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่อ่อนนุ่ม
LPL: สำหรับ โหลดปานกลาง , ขาพิน เหล็กกล้า , การระบุ: ไม่มีเส้น
LPLN: สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา, ขาพิน พลาสติก, การระบุ: 1 บรรทัด
ก้านสปริง (พร้อมตัว ล็อค ยาว) (LPL, LPLN)
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ขดลวด สปริง | ขาพิน กลาง | ล็อค ยาว |
---|---|---|---|---|
LPLL LPL LPLH | SUM22L เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SWPA | SUM22L เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (ชุบสังกะสี สำหรับ LPLL10, LPLL12 เท่านั้น) HRC56 ถึง 60 | โพลีเอไมด์ |
LPLNL LPLN | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ขนาด | M | d | L | S | Lf | Lf₁ | W | W₁ | A | ช่วงเวลา (N · m) | น้ำหนัก (ก.) | บังคับ เฉพาะด้าน ประแจ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การติด | การถอด | |||||||||||||
LPLL LPL LPLH LPLNL LPLN | 5 | M5 × 0.8 | 2.4 | 18 | 2.3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 7 | 0.12 | 0.08 | 1.3 | PW5 |
6 | M6 × 1 | 2.7 | 20 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 2.5 | PW6 | ||
8 | M8 × 1.25 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 8 | 1.05 | 0.37 | 6 | PW8 | |
10 | M10 × 1.5 | 4 | 3.5 | 3 | 1.6 | 9 | 1.3 | 0.6 | 9 | PW10 | ||||
12 | M12 × 1.75 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1.3 | 16 | PW12 | |
16 | M16 × 2 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 2.5 | 14 | 3.9 | 3 | 35 | PW16 |
สำหรับโหลดแสง (1 บรรทัด) | สำหรับการโหลดขนาดกลาง (ไม่มีบรรทัด) | สำหรับการบรรทุกหนัก (2 บรรทัด) | |||
---|---|---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด |
LPLL5 | 3 ถึง 10 | LPL5 | 6 ถึง 20 | LPLH5 | 11 ถึง 29 |
LPLL6 | 3 ถึง 9 | LPL6 | 7 ถึง 20 | LPLH6 | 14 ถึง 37 |
LPLL8 | 4 ถึง 16 | LPL8 | 9 ถึง 35 | LPLH8 | 22 ถึง 65 |
LPLL10 | LPL10 | LPLH10 | 19 ถึง 70 | ||
LPLL12 | 5 ถึง 27 | LPL12 | 10 ถึง 55 | LPLH12 | 25 ถึง 85 |
LPLL16 | 20 ถึง 45 | LPL16 | 45 ถึง 100 | LPLH16 | 60 ถึง 150 |
สำหรับโหลดแสง (1 บรรทัด) | สำหรับการโหลดขนาดกลาง (ไม่มีบรรทัด) | ||
---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด |
LPLNL5 | 3 ถึง 10 | LPLN5 | 6 ถึง 20 |
LPLNL6 | 3 ถึง 9 | LPLN6 | 7 ถึง 20 |
LPLNL8 | 4 ถึง 16 | LPLN8 | 9 ถึง 35 |
LPLNL10 | LPLN10 | ||
LPLNL12 | 5 ถึง 27 | LPLN12 | 10 ถึง 55 |
LPLNL16 | 20 ถึง 45 | LPLN16 | 45 ถึง 100 |
รหัสสินค้า |
---|
LPL5 |
LPL6 |
LPL8 |
LPL10 |
LPL12 |
LPL16 |
LPLH5 |
LPLH6 |
LPLH8 |
LPLH10 |
LPLH12 |
LPLH16 |
LPLL5 |
LPLL6 |
LPLL8 |
LPLL10 |
LPLL12 |
LPLL16 |
LPLN5 |
LPLN6 |
LPLN8 |
LPLN10 |
LPLN12 |
LPLN16 |
LPLNL5 |
LPLNL6 |
LPLNL8 |
LPLNL10 |
LPLNL12 |
LPLNL16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า | ช่วงเวลาการติดตั้ง (n · m) | ลบช่วงเวลา (n · m) | ประแจ เฉพาะด้าน ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.94 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 5 | 2.3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 18 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.12 | 0.08 | PW5 | ||
฿ 289.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 7 | 20 | 20 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.45 | 0.22 | PW6 | ||
฿ 351.43 ฿ 210.96 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 9 | 35 | 22 | 3.5 | 1.25 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 1.05 | 0.37 | PW8 | ||
฿ 367.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 9 | 35 | 22 | 4 | 1.5 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 1.3 | 0.6 | PW10 | ||
฿ 711.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 10 | 55 | 28 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 2 | 1.3 | PW12 | ||
฿ 909.67 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 16 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 45 | 100 | 32 | 7.5 | 2 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 3.9 | 3 | PW16 | ||
฿ 281.94 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 5 | 2.3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 11 | 29 | 18 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 0.12 | 0.08 | PW5 | ||
฿ 289.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 14 | 37 | 20 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 0.45 | 0.22 | PW6 | ||
฿ 332.53 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 22 | 65 | 22 | 3.5 | 1.25 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 1.05 | 0.37 | PW8 | ||
฿ 367.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 19 | 70 | 22 | 4 | 1.5 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 1.3 | 0.6 | PW10 | ||
฿ 711.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 25 | 85 | 28 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 2 | 1.3 | PW12 | ||
฿ 909.67 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 16 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | carburized | 50.01 ถึง 100 | 60 | 150 | 32 | 7.5 | 2 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 3.9 | 3 | PW16 | ||
฿ 281.94 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 5 | 2.3 | ชุบสังกะสี | carburized | 0.01 ถึง 50 | 3 | 10 | 18 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 0.12 | 0.08 | PW5 | ||
฿ 289.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | 2.5 | ชุบสังกะสี | carburized | 0.01 ถึง 50 | 3 | 9 | 20 | 2.7 | 1 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 0.45 | 0.22 | PW6 | ||
฿ 332.53 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 3 | ชุบสังกะสี | carburized | 0.01 ถึง 50 | 4 | 16 | 22 | 3.5 | 1.25 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 1.05 | 0.37 | PW8 | ||
฿ 367.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 3 | ชุบสังกะสี | carburized | 0.01 ถึง 50 | 4 | 16 | 22 | 4 | 1.5 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 1.3 | 0.6 | PW10 | ||
฿ 711.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 4 | ชุบสังกะสี | carburized | 0.01 ถึง 50 | 5 | 27 | 28 | 6 | 1.75 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 2 | 1.3 | PW12 | ||
฿ 909.67 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 16 | 5 | ชุบสังกะสี | carburized | 0.01 ถึง 50 | 20 | 45 | 32 | 7.5 | 2 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 3.9 | 3 | PW16 | ||
฿ 312.73 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 5 | 2.3 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 18 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.12 | 0.08 | PW5 | ||
฿ 324.42 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 6 | 2.5 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 7 | 20 | 20 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.45 | 0.22 | PW6 | ||
฿ 371.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 8 | 3 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 9 | 35 | 22 | 3.5 | 1.25 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 1.05 | 0.37 | PW8 | ||
฿ 440.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 10 | 3 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 9 | 35 | 22 | 4 | 1.5 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 1.3 | 0.6 | PW10 | ||
฿ 788.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 12 | 4 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 10 | 55 | 28 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 2 | 1.3 | PW12 | ||
฿ 1,022.14 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 16 | 5 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 45 | 100 | 32 | 7.5 | 2 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 3.9 | 3 | PW16 | ||
฿ 346.24 ฿ 174.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 5 | 2.3 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 3 | 10 | 18 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 0.12 | 0.08 | PW5 | ||
฿ 336.70 ฿ 186.63 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 6 | 2.5 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 3 | 9 | 20 | 2.7 | 1 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 0.45 | 0.22 | PW6 | ||
฿ 371.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 8 | 3 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 4 | 16 | 22 | 3.5 | 1.25 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 1.05 | 0.37 | PW8 | ||
฿ 440.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 10 | 3 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 4 | 16 | 22 | 4 | 1.5 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 1.3 | 0.6 | PW10 | ||
฿ 788.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 12 | 4 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 5 | 27 | 28 | 6 | 1.75 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 2 | 1.3 | PW12 | ||
฿ 1,022.14 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 16 | 5 | ไม่ | - | 0.01 ถึง 50 | 20 | 45 | 32 | 7.5 | 2 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | 3.9 | 3 | PW16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | หยุดการคลายตัว | การมี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดก้านสปริง | พื้นผิวทรงกลม | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง