1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาสายพานลำเลียง ซีรีส์ M ชนิดปรับ Hakama

MAK 2A

ขาสายพานลำเลียง ซีรีส์ M ชนิดปรับ Hakama
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,970.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งสำหรับสายพานลำเลียงชนิดปรับ Hakama

รหัสสินค้า
2AガタスタンドX1000WXNO.3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,970.72

MAK 2A 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ขา บังคับความกว้างของ โรเลอร์(มิลลิเมตร) 1000 วัสดุ เหล็กกล้า
ความสูงของ ขา(มิลลิเมตร) 360 to 460

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2AガタスタンドX1000WXNO.3.5 ในชุด ขาสายพานลำเลียง ซีรีส์ M ชนิดปรับ Hakama