1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงรี (OG)

มือจับทรงรี (OG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

แบบล็อคได้เองติดตั้งได้โดยสวมใส่เข้าไปให้แน่น โดยต่อเข้ากับเหล็กเพลาขาวมาตรฐาน (ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ h9) ได้ทันที

รหัสสินค้า
OG25SALE
OG25MSALE
OG25N-BRSALE
OG25N-CL
OG25N-RE
OG30SALE
OG30M
OG30N-BR
OG30N-CL
OG30N-RE
OG40SALE
OG40MSALE
OG40MASALE
OG40N-BRSALE
OG40N-CL
OG40N-RE
OG40NA-BR
OG40NA-RE
OG55SALE
OG55M
OG55MASALE
OG55N-BR
OG55N-CL
OG55N-RESALE
OG55NA-BR
OG55NA-CL
OG55NA-RE
OG70SALE
OG90SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุส่วนมือจับ วิธีการติดตั้ง ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางรูเสียบเพลา d
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 127.57

฿ 78.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฟีนอลการสวมอัด-61525-

฿ 137.10

฿ 82.37

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์เกลียวในM6-1625-

฿ 128.53

฿ 63.19

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-61625BR (สีดำ)

฿ 162.63

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-61625CL (สีขาว)

฿ 138.77

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-61625RE (สีแดง)

฿ 145.02

฿ 97.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฟีนอลการสวมอัด-82031-

฿ 129.23

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์เกลียวในM8-2032-

฿ 138.30

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-82032BR (สีดำ)

฿ 175.80

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-82032CL (สีขาว)

฿ 145.56

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-82032RE (สีแดง)

฿ 200.00

฿ 154.20

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฟีนอลการสวมอัด-102642-

฿ 138.73

฿ 102.81

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์เกลียวในM10-2642-

฿ 146.41

฿ 63.79

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์เกลียวในM8-2642-

฿ 140.36

฿ 83.35

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-102642BR (สีดำ)

฿ 193.81

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-102642CL (สีขาว)

฿ 172.65

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-102642RE (สีแดง)

฿ 153.85

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-82642BR (สีดำ)

฿ 172.96

GRIPS 1 ชิ้น 7 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-82642RE (สีแดง)

฿ 228.65

฿ 128.02

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฟีนอลการสวมอัด-123354-

฿ 191.31

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์เกลียวในM12-3454.5-

฿ 193.14

฿ 115.98

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์เกลียวในM10-3454.5-

฿ 226.85

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-123454.5BR (สีดำ)

฿ 243.78

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-123454.5CL (สีขาว)

฿ 248.02

฿ 135.59

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-123454.5RE (สีแดง)

฿ 227.16

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-103454.5BR (สีดำ)

฿ 244.09

GRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-103454.5CL (สีขาว)

฿ 248.33

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์การสวมอัด-103454.5RE (สีแดง)

฿ 345.00

฿ 238.12

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฟีนอลการสวมอัด-143868-

฿ 458.28

฿ 239.77

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฟีนอลการสวมอัด-164187-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปไข่ พื้นผิวของมือจับ ไม่
วัสดุส่วนติดตั้ง โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่