1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ชุบผิวเงิน) - SVSS-AG

PACK_SOCKET HEAD CAP SCREW

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ชุบผิวเงิน) - SVSS-AG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์สุญญากาศอื่นๆ ในห้องคลีนรูม ผ่านการทำความสะอาดและการทำให้บริสุทธิ์ กันน้ำมันและฝุ่น

รหัสสินค้า
SVSS-M6X30-AG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 397.09

PACK_SOCKET HEAD CAP SCREW 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ความยาว L (มม.) 30 รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน วัสดุ สเตนเลส
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1 กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวเงิน
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน / คุณสมบัติ การนำไฟฟ้า / สำหรับระบบ สุญญากาศ / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVSS-M6X30-AG ในชุด สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ชุบผิวเงิน) - SVSS-AG