(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ทนทานต่อการกัดกร่อน สารเคมี และการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม · ปล่อยก๊าซน้อย จึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศได้ · ความสามารถในการหล่อลื่นดีเยี่ยม เหมาะสำหรับป้องกันการเกลียวกะเทาะและยึด · การสะท้อนสเปกตรัม: 1.5% หรือต่ำกว่า สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาที่ต้องการคุณสมบัติป้องกันแสงสะท้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.11 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 262.11 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 262.11 ฿ 139.13 | NBK SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 266.53 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 262.11 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 262.11 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 262.11 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 262.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 262.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 262.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 261.52 ฿ 136.38 | NBK SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 262.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 262.42 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 262.42 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 262.27 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 262.42 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 262.42 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 262.42 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 262.58 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 262.73 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 262.58 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 262.73 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 262.89 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 262.89 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 263.04 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 263.19 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 278.78 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 279.24 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 279.55 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 279.71 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 280.48 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 285.63 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 261.91 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 291.24 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 291.71 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการแปรรูป โครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / สำหรับระบบ สุญญากาศ / ป้องกันร่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง