(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากไทเทเนียม ความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส
· สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีน้ำหนักเบา เช่น รถยนต์ เครื่องบิน อุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
SNST-M3X5 |
SNST-M3X8 |
SNST-M3X12 |
SNST-M4X30 |
SNST-M5X35 |
SNST-M6X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.60 | TITANIUM SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 0.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 205.12 | TITANIUM SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 0.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 210.56 ฿ 113.03 | TITANIUM SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | 0.5 | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 406.04 | TITANIUM SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 30 | 0.7 | เกลียว ครึ่ง | ||
฿ 446.86 | TITANIUM SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 35 | 0.8 | เกลียว ครึ่ง | ||
฿ 566.67 | TITANIUM SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 25 | 1 | เกลียว ครึ่ง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไททาเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดเงาด้วยสารเคมีพิเศษ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน / ต่ำ outgas / ทนสารเคมี / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง