(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ปรับตำแหน่ง เหมาะที่สุดสำหรับการวางตำแหน่ง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการวางตำแหน่งและการจัดตำแหน่งกึ่งกลางของชิ้นงานและจิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
SAT-M6X20 |
SAT-M6X30 |
SAT-M6X50 |
SAT-M8X30 |
SAT-M8X40 |
SAT-M8X50 |
SAT-M8X60 |
SAT-M10X30 |
SAT-M10X40 |
SAT-M10X50 |
SAT-M10X60 |
SAT-M12X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว x พิทช์ | เกลียว ยาว lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 351.42 ฿ 186.25 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 x 1 | 20 | ||
฿ 351.74 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 x 1 | 30 | ||
฿ 352.51 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 x 1 | 50 | ||
฿ 435.26 ฿ 227.86 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 x 1.25 | 30 | ||
฿ 435.88 ฿ 228.14 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 x 1.25 | 40 | ||
฿ 436.50 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 x 1.25 | 50 | ||
฿ 437.12 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 x 1.25 | 60 | ||
฿ 465.98 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 x 1.5 | 30 | ||
฿ 458.06 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 x 1.5 | 40 | ||
฿ 465.73 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 x 1.5 | 50 | ||
฿ 459.92 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 x 1.5 | 60 | ||
฿ 583.34 ฿ 354.50 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 x 1.75 | 60 |
กำลังโหลด …
วิธีการขัน | ประแจ | ชนิดสกรู | หยาบ | ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง