1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักดึงแบบเรียบ M1

สลักดึงแบบเรียบ M1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,666.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดีไซน์บางจนเกือบเรียบไปกับบานประตู ประตูไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ตั้งใจ

[คุณสมบัติ]
· ความกว้างเกือบเท่าประตู พร้อมการออกแบบให้เรียบแบน ประตูไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ตั้งใจ
· ติดตั้งได้ง่ายโดยการทำรูวงกลม

รหัสสินค้า
M1-61SALE
M1-61-1
M1-61-8
M1-62
M1-62-1
M1-62-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
สี วัสดุตัวเรือน, มือจับ, ก้านเสา, ตัวยึด น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,666.44

฿ 907.88

NBK FLUSH-PULL LATCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102 to 7สีดำด้านโพลีคาร์บอเนต60

฿ 1,702.75

FLUSH-PULL LATCH 1 ชิ้น 8 วัน 102 to 7สีขาวโพลีคาร์บอเนต60

฿ 3,938.02

FLUSH-PULL LATCH 1 ชิ้น 8 วัน 102 to 7-สแตนเลส264

฿ 1,702.75

FLUSH-PULL LATCH 1 ชิ้น 8 วัน 107 to 12สีดำด้านโพลีคาร์บอเนต61

฿ 1,702.75

FLUSH-PULL LATCH 1 ชิ้น 8 วัน 107 to 12สีขาวโพลีคาร์บอเนต61

฿ 3,992.39

FLUSH-PULL LATCH 1 ชิ้น 8 วัน 107 to 12-สแตนเลส269

กำลังโหลด …

  1. 1