(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ร่วมกับอินเด็กซ์พลันเจอร์
[คุณสมบัติ]
- ใช้ร่วมกับอินเด็กซ์พลันเจอร์ [PXV] หรือ [PXVS]
- สกรูตัวหนอนมีมาพร้อมสินค้าทุกชิ้น (สกรูตัวหนอนพร้อมแพ็ดล็อคทองเหลือง SGP-BR)
- วัสดุ/พื้นผิว: SUM22L, การรมดำ Black Oxide (สีดำ)
รหัสสินค้า |
---|
PXV-W-M12 |
PXV-W-M16 |
PXV-W-M20 |
PXV-Z-M12 |
PXV-Z-M16 |
PXV-Z-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู (มิลลิเมตร) | 4 การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.92 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | รูเคาท์เตอร์บอร์สองรู | ||
฿ 1,417.32 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | รูเคาท์เตอร์บอร์สองรู | ||
฿ 1,440.95 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | รูเคาท์เตอร์บอร์สองรู | ||
฿ 1,633.93 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ไม่มี | ||
฿ 1,658.69 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | ไม่มี | ||
฿ 1,684.49 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม | วัสดุ | SUM22L | การขัดเงา | รมดำ Black Oxide |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง