(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับชุดนี้กำลังมีการแก้ไข กรุณารอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· บานพับ สำหรับรับโหลดหนักมาก
· มี 2 ชนิด, สไตล์อินไลน์และสไตล์ออฟเซ็ท
· สไตล์อินไลน์ คือ สามารถใช้ได้ทั้งการเปิดด้านขวาและด้านซ้าย
· สไตล์ออฟเซ็ท คือ แบบหนึ่งสามารถเปิดทางด้านขวา และแบบหนึ่งสามารถเปิดทางด้านซ้าย
· แหวนรอง (ไนล่อน 66) มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเองดังนั้นการเปิดและปิดประตูจึงราบรื่น
· มองไม่เห็นสกรูติดตั้งจากภายนอก
· การออกแบบอย่างพิถีพิถัน
· เคลือบสีดำด้านป้องกันรอยขีดข่วน
· วัสดุ · ชุบผิว: ตัวเครื่อง: Zinc die casting, Electrostatic painting (matte)
รหัสสินค้า |
---|
96-50-500-50 |
96-50-510-50 |
96-50-520-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.84 | NBK HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | ชุดซ้ายและขวา | ||
฿ 992.18 | NBK HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | สำหรับด้านซ้าย | ||
฿ 995.90 | NBK HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | สำหรับด้านขวา |
กำลังโหลด …
กว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | พ่นสีระบบ อิเล็คโตรสแตติค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง