(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ เป็น สเตนเลส SUS304 เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมานท์ได้โดยตรงใน 2 จุดนอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | รูเพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 561.33 | SPUR GEARS MODULE 0.8 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | K-Shaped | 10 | 10 | - | รูกลม+ แตะ | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | K1 | ||
฿ 651.18 | SPUR GEARS MODULE 0.8 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | K-Shaped | 12 | 10 | - | รูกลม+ แตะ | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | K1 | ||
฿ 766.57 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | K-Shaped | 14 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | K2 | ||
฿ 813.85 ฿ 488.47 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | K-Shaped | 15 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | K2 | ||
฿ 481.32 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 16 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 521.12 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 16 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,251.21 | SPUR GEARS MODULE 0.8 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ร่อง | 16 | 7 | - | - | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | L1 | ||
฿ 563.94 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 20 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 630.27 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 20 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,433.18 | SPUR GEARS MODULE 0.8 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ร่อง | 20 | 7 | - | - | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | L1 | ||
฿ 574.19 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 22 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 633.89 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | รูปทรง B | 22 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 623.65 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 24 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 647.68 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 25 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 696.62 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 25 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 693.60 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 28 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 756.31 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 28 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 746.66 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 30 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 816.01 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 30 | 7 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 905.87 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 32 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,021.66 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 36 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,200.45 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 40 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,277.35 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 45 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,353.33 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 48 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,452.83 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 50 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,565.60 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 54 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,838.09 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 60 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 1,963.62 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 64 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 2,122.82 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 70 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 2,577.52 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 80 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 2,929.10 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 90 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 3,250.52 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 100 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 | ||
฿ 3,250.52 | GEAR WITH TWO THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | รูปทรง B | 100 | 5 | H8 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | B1 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 0.8 | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เทียบเท่า Class 9 | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน |
วัสดุ (รายละเอียด) | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง