1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กแรงสูงสำหรับเฟอร์นิเจอร์ (แบบ S / W) MC-K

ตัวยึดแม่เหล็กแรงสูงสำหรับเฟอร์นิเจอร์ (แบบ S / W) MC-K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท

รหัสสินค้า
MC-KL-S
MC-KM-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 198.89

CAP/CATCH 1 ชิ้น 40 วัน 1027.4601620

฿ 183.33

CAP/CATCH 1 ชิ้น 21 วัน 1023.550.51219

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 3.2 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B แผ่นรับลิ้นกุญแจ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ PBT เรซิ่น การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก รากฐาน
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ เหล็กกล้า การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ ชุบผิวโครเมี่ยม จำนวน ชนิดแผ่นเพลท S (1 ชิ้น)