1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส (SUS316) AS น๊อตตัวเมีย, ประเภทติดตั้งเพิ่ม - AS

สเตนเลส (SUS316) AS น๊อตตัวเมีย, ประเภทติดตั้งเพิ่ม - AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดตั้งกับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์

[คุณสมบัติ]
· น๊อตตัวเมีย สำหรับยึดชิ้นส่วนเข้ากับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
·ช่วยให้สามารถติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติมได้
·เคลือบเพื่อป้องกันการคลาย สกรู
· น็อต ยึดฮาร์ดแวร์อย่างแน่นหนาด้วย อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยไม่ต้องหมุนไม่ได้ใช้งานในร่อง
·ด้วยข้อผิดพลาดในการก่อสร้างน้อยลงประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้น
·ใช้ได้กับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ จากผู้ผลิตหลายราย

รหัสสินค้า
AS-6M3
AS-6M4
AS-8M3
AS-8M4
AS-10M4
AS-10M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 80.96

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10สำหรับร่องขนาด 6 มม3

฿ 80.96

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10สำหรับร่องขนาด 6 มม4

฿ 80.96

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10สำหรับร่องขนาด 8 มม3

฿ 78.00

FASTENERS 1 ชิ้น 16 วัน 10สำหรับร่องขนาด 8 มม4

฿ 89.53

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10สำหรับร่อง 10 มม4

฿ 89.53

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10สำหรับร่อง 10 มม6

กำลังโหลด …

  1. 1