1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ อลูมิเนียมอัลลอย สำหรับโหลดเบา_AR-3

รางสไลด์ อลูมิเนียมอัลลอย สำหรับโหลดเบา_AR-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต

รหัสสินค้า
AR3-100
AR3-200
AR3-300
AR3-400
AR3-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)

฿ 720.00

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 10100100100 หรือน้อยกว่า

฿ 1,108.33

SLIDE RAILS 1 ชิ้น 21 วัน 10223200ถึง 250

฿ 1,340.97

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 10345300ถึง 350

฿ 1,862.17

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 10460400ถึง 500

฿ 2,225.99

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 10576500ถึง 600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลด์ พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2)(N) 147 วัสดุ ราง อะลูมิเนียมอัลลอย
ราง สไลด์สาม ขั้น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 ความสูง(มิลลิเมตร) 16
การขัดเงา ราง Alumite Treatment ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) ถึง 200