1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็กบางพิเศษแบบขนาน MC-YN001/MC-YN001P

ตัวยึดแม่เหล็กบางพิเศษแบบขนาน MC-YN001/MC-YN001P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท

รหัสสินค้า
MC-YN001
MC-YN001P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแผ่นรับลิ้นกุญแจ วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 127.70

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 1 วัน 10ไม่--2.2

฿ 144.04

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 40 วัน 10การมี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล3.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) 26.5
ความยาว(มิลลิเมตร) 35 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12 วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 4.75 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย
การขัดเงา แม่เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) null:: 80