1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับคลีนรูม MC-JM63G

ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับคลีนรูม MC-JM63G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดแบบใช้ได้สองแบบ สามารถเลือกพื้นผิวดูดซับให้ขนานหรือตั้งฉากกับพื้นผิวยึดก็ได้
· แม่เหล็กหุ้มด้วยเรซิ่น เพื่อให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การป้องกันสนิม (ความชื้น ไอน้ำ ฯลฯ ไม่สามารถเล็ดลอดได้) การป้องกันฝุ่น (ไม่มีการกระจายผงโลหะ) และการป้องกันการระเบิด (ไม่มีประกายไฟเมื่อยึดโลหะเข้าด้วยกัน)
· ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับฐานรองแม่เหล็กปลอดเชื้อสำหรับเครื่องจักรอาหาร MC-JMP45 (แยกจำหน่าย)
· ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับฐานรองแม่เหล็กแบบปลอดเชื้อ MC-JM49
· สามารถติดตั้งในโปรไฟล์อะลูมิเนียมได้
มีเซ็ต AS สำหรับติดตั้งอะลูมิเนียมเฟรมจำหน่าย

รหัสสินค้า
MC-JM63G-15
MC-JM63G-30
MC-JM63G-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ
(N)

฿ 334.98

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1014.7

฿ 316.17

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 35 วัน 1029.4

฿ 465.81

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1049

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ความยาว(มิลลิเมตร) 63
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 14 วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 4.2
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม D แผ่นรับลิ้นกุญแจ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม / ป้องกันฝุ่น / การตรวจสอบการระเบิด
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก รากฐาน วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย
การขัดเงา แม่เหล็ก รากฐาน ความสูง(มิลลิเมตร) 19 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) null:: 80