1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็กทนความร้อน SUS MC0083HP

ตัวยึดแม่เหล็กทนความร้อน SUS MC0083HP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 810.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท

[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดแม่เหล็กชนิดดูดซับได้ดีและทนความร้อนสูง (ประมาณ 250°C)
· ทำจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีกว่า
· มีแบบรูปทรงเดียวกันแต่ไม่ทนความร้อน MC0083 จำหน่ายเช่นกัน

รหัสสินค้า
MC0083HP-70
MC0083HP-140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ
(N)

฿ 810.51

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 35 วัน 1070

฿ 1,037.84

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 35 วัน 10140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม ความยาว(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17 วิธีการติดตั้ง ประเภทการกำหนด เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 3.5
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นรับลิ้นกุญแจ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทนความร้อน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส (SUS304) การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก รากฐาน วัสดุ แม่เหล็ก Samarium- โคบอลต์
การขัดเงา แม่เหล็ก รากฐาน ความสูง(มิลลิเมตร) 14.1 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) null:: 250