(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดแม่เหล็กทนความร้อน (ประมาณ 250°C)
· ทำจากสแตนเลสและทนทานต่อการกัดกร่อนและความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ขนาดเล็ก จึงไม่เกะกะและประหยัดพื้นที่
· มีแบบรูปทรงเดียวกันแต่ไม่ทนความร้อน MC-YNO05 จำหน่ายเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
MC-YN005HP-20 |
MC-YN005HP-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.99 | CAP/CATCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 487.34 | CAP/CATCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4.2 |
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS304) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | วัสดุ แม่เหล็ก | Samarium- โคบอลต์ |
การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | null:: 250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง