(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการเชื่อม ไนล่อน เพื่อป้องกันการคลายตัว (ยกเว้น M3 และ M4)
· PSP-N มีหมุดพลาสติก
·ไม่ทำให้ ชิ้นงาน เกิดรอยขีดข่วน
·ใช้ประแจลูกสูบ (PPW) เฉพาะสำหรับการติดตั้งและถอดพิน
·ใช้ ปุ่มลูกกลม ทนต่อการขัดถู (BB) ที่ปลายรับ
· ผู้ผลิต ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง สเปค ได้แก่ ขนาดน้ำหนักบรรทุกและ วัสดุ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย วัสดุ | OD (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.59 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 3 | 1.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 0.49 | 1 | 10 | 1.1 | ||
฿ 304.73 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 3 | 1.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 0.49 | 2.9 | 10 | 1.1 | ||
฿ 342.34 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 3 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 0.29 | 1 | 15 | 1.1 | ||
฿ 342.22 ฿ 174.05 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 3 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 0.78 | 2.9 | 15 | 1.1 | ||
฿ 256.99 ฿ 129.78 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 4 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 2 | 9.8 | 24 | 1.6 | ||
฿ 322.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | 4 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 1 | 2 | 15 | 1.6 | ||
฿ 298.25 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | 4 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 2.9 | 8.8 | 15 | 1.6 | ||
฿ 342.63 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 4 | 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 0.59 | 2 | 24 | 1.6 | ||
฿ 342.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 4 | 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 2 | 8.8 | 12 | 1.6 | ||
฿ 270.87 ฿ 136.92 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 5 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 1 | 7.8 | 13 | 2 | ||
฿ 248.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 5 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2 | 9.8 | 20 | 2 | ||
฿ 350.14 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 5 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 2 | 9.8 | 20 | 2 | ||
฿ 254.55 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | 5 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 3.9 | 20 | 20 | 2 | ||
฿ 342.53 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 5 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2 | 9.8 | 27 | 2 | ||
฿ 380.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 5 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 2 | 9.8 | 27 | 2 | ||
฿ 342.81 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 5 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 2.9 | 19.6 | 27 | 2 | ||
฿ 270.57 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 6 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2.9 | 9.8 | 25 | 2.5 | ||
฿ 349.82 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | เรซิ่น | 6 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 5.9 | 9.8 | 25 | 2.5 | ||
฿ 257.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 6 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 7.8 | 25 | 25 | 2.5 | ||
฿ 416.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 6 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2 | 9.8 | 30 | 2.5 | ||
฿ 392.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 6 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 2 | 9.8 | 30 | 2.5 | ||
฿ 342.69 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 6 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 4.9 | 29.4 | 30 | 2.5 | ||
฿ 301.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 8 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 5.9 | 9.8 | 25 | 3.1 | ||
฿ 423.42 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 8 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 5.9 | 9.8 | 25 | 3.1 | ||
฿ 313.37 ฿ 151.20 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 8 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 14.7 | 29.4 | 25 | 3.1 | ||
฿ 326.22 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 8 | 3 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 35.3 | 41.2 | 27 | 3.1 | ||
฿ 304.90 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | เหล็กกล้า | 8 | 4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2.9 | 9.8 | 25 | 3.1 | ||
฿ 343.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 8 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2 | 9.8 | 27 | 3.1 | ||
฿ 386.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 8 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 2.9 | 9.8 | 27 | 3.1 | ||
฿ 360.39 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 8 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 7.8 | 29.4 | 27 | 3.1 | ||
฿ 369.93 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 8 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 14.7 | 41.2 | 35 | 3.1 | ||
฿ 339.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | 10 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2.9 | 15 | 30 | 3.8 | ||
฿ 441.13 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 10 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 5.9 | 14.7 | 30 | 3.8 | ||
฿ 334.72 ฿ 169.90 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 10 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 9.8 | 49 | 30 | 3.8 | ||
฿ 376.28 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | เหล็กกล้า | 10 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 15.7 | 62.8 | 35 | 3.8 | ||
฿ 416.35 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 12 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชุบแข็ง | 2 | 9.8 | 30 | 5.5 | ||
฿ 458.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 12 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่ | ไม่ | 5.9 | 14.7 | 30 | 5.5 | ||
฿ 416.35 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 12 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ชุบแข็ง | 9.8 | 49 | 30 | 5.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ล็อค | การมี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง