(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดที่เหมาะสำหรับประตูขนาดใหญ่
· ตัวยึดแบบวงกลม ยึดประตูได้อย่างแน่นหนา
· โครงสร้างที่เรียบง่ายและแข็งแรง มีความทนทานยอดเยี่ยม เปิดและปิดได้อย่างราบรื่น
· สามารถใช้กับประตูที่มีฝาครอบและประตูฝังได้
ชนิด | รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน | ประเภท แม่เหล็ก | รูปทรง แบบกลม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 69.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 35.4 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.2 | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เรซิ่น |
การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | รากฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAC ในชุด ตัวยึดแบบมีสลัก NAC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง