(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
"DURACON®" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Polyplastics Co., Ltd. ในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
JC-24 |
JC-24B |
JC-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.39 | CATCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 26.5 | 24 | 2.5 | สีขาว | ||
฿ 27.62 | CATCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 26.5 | 24 | 2.5 | สีดำ | ||
฿ 56.19 | CATCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16.7 | 26 | 3.3 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน | ประเภท แม่เหล็ก | รูปทรง แบบกลม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เรซิ่น |
การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | รากฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง