1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ Igubal ชนิดปราศจากสารหล่อลื่น (เกลียวใน) KBL(R)M

ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ Igubal ชนิดปราศจากสารหล่อลื่น (เกลียวใน) KBL(R)M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ Igubal แบบเกลียวในสำหรับการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงสูง
· ความต้านทานแรงดึงสูงเพื่อรองรับโหลดที่ผันผวน
· ดูดซับการเยื้องศูนย์ของแกน
· ดูดซับโหลดภายใน
· ทนต่อฝุ่นแร่ ฝุ่น สำลี ฯลฯ
· ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อสารเคมี
· ซับแรงสั่นสะเทือนได้สูง
· เหมาะสำหรับการหมุน การโยก และการเคลื่อนที่ในแนวตรง

รหัสสินค้า
KBLM-12MH
KBLM-18MH
KBLM-20MH
KBRM-08
KBRM-12MH
KBRM-18MH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูการเชื่อมต่อ M ID
(Ø)
ทิศทางสกรูเชื่อมต่อ วัสดุของลูกบอล พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 999.48

IGUBALL 1 ชิ้น 17 วัน 10M1212สกรู ด้านซ้าย[เรซิ่น] ด้วยโลหะ เม็ดมีด-

฿ 1,255.74

IGUBALL 1 ชิ้น 11 วัน 10M1818สกรู ด้านซ้าย[เรซิ่น] ด้วยโลหะ เม็ดมีด1.5

฿ 1,421.79

IGUBALL 1 ชิ้น 11 วัน 10M2020สกรู ด้านซ้าย[เรซิ่น] ด้วยโลหะ เม็ดมีด1.5

฿ 309.42

IGUBALL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M88สกรู ด้านขวา[เรซิ่น] เรซิ่น-

฿ 999.48

IGUBALL 1 ชิ้น 17 วัน 10M1212สกรู ด้านขวา[เรซิ่น] ด้วยโลหะ เม็ดมีด-

฿ 1,255.74

IGUBALL 1 ชิ้น 11 วัน 10M1818สกรู ด้านขวา[เรซิ่น] ด้วยโลหะ เม็ดมีด1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ Tpyes ของ ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
วัสดุ ซับ เรซิ่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 80 ประเภทของ พิทช์ เกลียว หยาบ