(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ความละเอียด สูงที่ติดตั้ง 1 ล้านพัลส์ต่อการปฏิวัติเป็น มาตรฐาน และเวลาเร่งความเร็ว / ความหน่วง จะลดลงที่ แรงบิด สูงสุด 350% ความเร็วการหมุนสูงสุดคือ 6,000 รอบต่อนาที เวลาตอบสนองที่ยอดเยี่ยม เวลาการปักหลักสั้นลงพร้อมการตอบสนองสูง
รหัสสินค้า |
---|
SGMGV-44ADA61 |
SGMJV-02ADA21 |
SGMJV-08ADA21 |
SGMJV-A5ADA21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,433.00 | SIGMA-V ROTARY SERVO MOTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 180 | 4400 | ด้วย กุญแจ | ||
฿ 17,812.74 | SIGMA-V ROTARY SERVO MOTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 200 | ไม่มี กุญแจ | ||
฿ 52,775.00 | SIGMA-V ROTARY SERVO MOTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 80 | 750 | ไม่มี กุญแจ | ||
฿ 13,968.56 | SIGMA-V ROTARY SERVO MOTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 50 | ไม่มี กุญแจ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อลด | ไม่ | ความละเอียด | 1000000 | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ไม่ |
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส อนุกรม | แบบเพิ่มค่า 20 บิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง