1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด PA ส่วน สปริง สำหรับ ลูกกลิ้ง LM

ชนิด PA ส่วน สปริง สำหรับ ลูกกลิ้ง LM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ให้ติดตั้ง แพ้ด สปริง ที่ด้านหลังของ ลูกกลิ้ง LM
·สามารถปรับระยะห่างและ พรีโหลด ได้โดยการขัน สลักเกลียว ให้แน่น

รหัสสินค้า
PA20
PA32
PA40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
ลูกกลิ้ง LM ใช้งานได้

฿ 110.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 102030309.5LRA2055Z

฿ 163.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 1032454512.5LRA3275Z

฿ 218.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 1040555516LRA4095

กำลังโหลด …

  1. 1