1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง LM LRB / LRB-Z

LM ROLLER

ลูกกลิ้ง LM LRB / LRB-Z
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,019.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้ง LM มี โรเลอร์ รูปทรงพินที่สร้างขึ้นในเส้นรอบวงด้านนอกของ ฐานรอง/แผ่นรอง รางครอบสายไฟ ที่มีพื้น ชนิดแข็ง ซึ่งมีความแม่นยำ ซึ่งถูกยึดไว้โดยตัวยึดและทำการเคลื่อนที่แบบหมุนเวียนไม่สิ้นสุด
[คุณสมบัติ]
· ประเภท LRB ไม่ต้องการ งานตัดเซาะร่อง บน พื้นผิว การติดตั้ง ข้อต่อลด จำนวนขั้นตอนการประมวลผล เหล็กฉากสำหรับยึด ชนิด SMB และ SE สามารถใช้และ ยึดอยู่กับที่ ด้วย โบลท์ ได้
· ประเภท LRB-Z ใช้ตัวยึด เรซิ่น เพื่อลดน้ำหนัก และวิธีการติดตั้งจะเหมือนกับประเภท LRB นอกจากนี้ เนื่องจากมีร่องสำหรับติดตั้ง ซีล จึงสามารถติดตั้ง ยางซีล แบบพิเศษที่มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและกันฝุ่นสูงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ด้วยความเร็วสูงได้ 1 เมตร/วินาที

รหัสสินค้า
LRB4095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,019.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 62 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มี / ไม่มี รูติดตั้ง ไม่ มิติ ความกว้าง W1(มิลลิเมตร) 40 ความยาว มิติ L(มิลลิเมตร) 95
ความหนา(มิลลิเมตร) วันที่ 31 พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c(กิโลนิวตัน) 150 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(กิโลนิวตัน) 326
ซีล ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LRB4095 ในชุด ลูกกลิ้ง LM LRB / LRB-Z