1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์สกรูสำหรับท่อเฟอร์รูล

อะแดปเตอร์สกรูสำหรับท่อเฟอร์รูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,321.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส

รหัสสินค้า
THAD-C-304-1.0SX20A
THAD-C-304-1.0SX25ASALE
THAD-C-304-1.5SX20A
THAD-C-304-1.5SX25A
THAD-C-304-1.5SX32A
THAD-C-304-1.5SX40A
THAD-C-304-1.25SX25A
THAD-C-304-1.25SX32A
THAD-C-304-2.0SX25A
THAD-C-304-2.0SX32A
THAD-C-304-2.0SX40A
THAD-C-304-2.0SX50A
THAD-C-304-2.5SX50A
THAD-C-304-2.5SX65A
THAD-C-304-3.0SX65A
THAD-C-316L-1.0SX8A
THAD-C-316L-1.0SX10A
THAD-C-316L-1.0SX15A
THAD-C-316L-1.0SX20A
THAD-C-316L-1.0SX25A
THAD-C-316L-1.5SX8A
THAD-C-316L-1.5SX10A
THAD-C-316L-1.5SX15A
THAD-C-316L-1.5SX20A
THAD-C-316L-1.5SX25A
THAD-C-316L-1.5SX32A
THAD-C-316L-1.5SX40A
THAD-C-316L-8AX8A
THAD-C-316L-10AX10A
THAD-C-316L-15AX15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ID d (d1)
(Ø)
ID d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D
(φ)

฿ 1,321.10

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS3042321R3/41.0S

฿ 1,438.15

฿ 839.30

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0S ถึง 2.0SSUS3042326R11.0S

฿ 1,391.78

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30435.721R3/41.5S

฿ 1,615.11

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30435.726R11.5S

฿ 1,863.98

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30435.735.7R1 1/41.5S

฿ 2,101.87

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30435.740R1 1/21.5S

฿ 1,500.18

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30429.426R11.25S

฿ 1,789.79

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30429.435.7R1 1/41.25S

฿ 1,989.23

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30447.826R12.0S

฿ 2,266.85

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30447.835.7R1 1/42.0S

฿ 2,380.55

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30447.840R1 1/22.0S

฿ 2,801.01

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS30447.851.5R22.0S

฿ 3,537.88

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30459.551.5R22.5S

฿ 4,172.98

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 13 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30459.567.3R2 1/22.5S

฿ 4,405.49

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS30472.367.3R2 1/23.0S

฿ 1,930.90

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L2310.5R1/41.0S

฿ 1,932.12

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L2314R3/81.0S

฿ 1,926.48

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L2317.5R1/21.0S

฿ 1,494.87

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L2321R3/41.0S

฿ 1,648.09

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L2326R11.0S

฿ 1,921.79

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.710.5R1/41.5S

฿ 1,929.99

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.714R3/81.5S

฿ 1,931.81

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.717.5R1/21.5S

฿ 1,579.84

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.721R3/41.5S

฿ 1,861.25

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.726R11.5S

฿ 2,189.62

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.735.7R1 1/41.5S

฿ 2,456.55

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L35.740R1 1/21.5S

฿ 1,952.20

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 8 A ถึง 15 ASUS316L10.58.8R1/48A

฿ 1,960.26

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8 A ถึง 15 ASUS316L1412.3R3/810A

฿ 1,955.69

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 8 A ถึง 15 ASUS316L17.516.7R1/215A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง หัวแปลงสาย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) สกรู สำหรับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง การจัดการผิวหน้า การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก