1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดการเคลื่อนที่ แบบเหลี่ยม รุ่น BF

ตัวยึดการเคลื่อนที่ แบบเหลี่ยม รุ่น BF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,628.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวซัพพอร์ตข้างที่มีโครงสร้างขนาดกะทัดรัดด้วยการพิจารณาพื้นที่รอบๆบริเวณติดตั้ง

รหัสสินค้า
BF10
BF12
BF15
BF17
BF20
BF25
BF30
BF35
BF40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความสูงของแกน h1
(มิลลิเมตร)
ความหนา/รูปทรงสี่เหลี่ยม L/ กลม F
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 2,155.00

FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 822206033501400

฿ 2,228.57

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025206045501960

฿ 1,628.33

THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1528207056002840

฿ 1,996.67

THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1739238696004600

฿ 2,011.67

THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2034268694005050

฿ 2,395.00

THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 254830106140007850

฿ 3,034.39

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3051321281950011300

฿ 3,714.81

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3552321402570015300

฿ 2,840.00

FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 4060371602910017800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว กระบวนการเตรียมผิวส่วนชิ้นส่วนรองรับ ไม่ วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็ก