1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางแพ็คงานละเอียด

รางแพ็คงานละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 951.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ลดต้นทุนการออกแบบและการประกอบ มีความเสถียรในระยะยาว น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และมีตอบสนองที่ยอดเยี่ยมที่ความเร็วสูง

[คุณสมบัติ]
· รุ่น ER เป็นชุดสไลด์ที่ผ่านกระบวนการขัดผิวหลังผ่านชุบร้อน พร้อมแผ่นเพลทฉีดสเตนเลสขึ้นรูปงานละเอียด
· การกลิ้งของลูกปืนและโครงสร้างการสไลด์ระหว่างราง ด้านนอกและร่อง V ด้านในซึ่งลูกบอลเคลื่อนที่ภายในเคสด้านในซึ่งเป็นส่วนที่บางและน้ำหนักเบามาก เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์แผ่นดิสก์แม่เหล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์วัด พล็อตเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
· [ลดต้นทุนในการออกแบบและการประกอบ] ต้นทุนการออกแบบและเวลาในการประกอบลดลงและนำทางการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงอย่างแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับ ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กเม็ดกลมที่ใช้ในเครื่องมืองานละเอียด
· [เสถียรภาพในระยะยาว] เสถียรภาพด้านประสิทธิภาพในระยะเวลานานด้วยชุดสไลด์ที่มีลูกปืนไหลเวียนเนื่องจากความเสียดทานต่ำมาก
· [น้ำหนักเบา กะทัดรัด ตอบสนองต่อความเร็วสูง] ด้านนอกและด้านในประกอบด้วยแผ่นเพลทสเตนเลสความหนาต่ำ
· น้ำหนักเบาช่วยให้โมเมนต์ความเฉื่อยลดลงและได้การตอบสนองต่อความเร็วสูงที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
ER1025+100L
ER1025C1+100L
ER513+40LSALE
ER513+60L
ER616+45L
ER616+70LSALE
ER616+95L
ER920+50L
ER920+80L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกวาดล้าง ตลับลูกปืนเรเดียล ความกว้าง ราง กว้าง
(มิลลิเมตร)
ราง ยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 3,384.00

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 5 วัน 10ปกติ25100

฿ 5,028.51

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 32 วัน 10C125100

฿ 951.00

฿ 831.46

THK PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ปกติ1340

฿ 1,119.00

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 3 วัน 10ปกติ1360

฿ 1,063.00

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 3 วัน 10ปกติ15.645

฿ 1,371.00

฿ 1,187.56

THK PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ปกติ15.670

฿ 1,678.00

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 20 วัน 10ปกติ15.695

฿ 1,790.00

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 3 วัน 10ปกติ2050

฿ 2,210.00

PRECISION LINEAR PACK 1 ชิ้น 20 วัน 10ปกติ2080

กำลังโหลด …

  1. 1