1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง LM LR type และ LR-Z type

ลูกกลิ้ง LM LR type และ LR-Z type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[ประเภทและคุณสมบัติ]
· พื้นผิวติดตั้งของชนิด LR นั้นจะถูกมีการเซาะร่อง สำหรับการกดเข้า
· LR-Z ชนิดน้ำหนักเบาใช้ตัวยึดพลาสติกที่มีวิธีการติดตั้งแบบเดียวกับรุ่น LR มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมจากการร่องที่ติดตั้งอยู่ที่มีการซีล, การติดตั้งที่ง่ายของยางซีลแบบพิเศษที่มีความต้านทานฝุ่นสูง

รหัสสินค้า
LR1547Z
LR1547ZUU
LR2055Z
LR4095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว มิติ L
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(กิโลนิวตัน)
ซีล

฿ 1,142.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 5 วัน 1015471621.639.9ไม่

฿ 1,223.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 1015471621.639.9การมี

฿ 1,305.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10205517.338.984.9ไม่

฿ 4,050.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10409530150326ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มี / ไม่มี รูติดตั้ง การมี