(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้ง แบบแบนประกอบด้วย โรเลอร์ มี ลูกกลิ้งงานละเอียด ตามมาตรฐาน JIS B 1506 ในช่องใส่กรง รุ่นน้ำหนักเบา พร้อมเพิ่ม ความแข็งเกร็ง โดยการกด แผ่นเหล็กกล้า เป็น รูปทรง M
· ลูกกลิ้ง ถูกยึดไว้ในกระเป๋าของกรงและไม่หลุดออก
·นอกจากนี้เนื่องจากกรงมี ลูกกลิ้ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไปจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำลาย พื้นผิว การรีด แม้ว่า ความแข็ง ของ พื้นผิว การรีด จะต่ำก็ตาม
·เนื่องจาก โรเลอร์ แบนแคบลงเพื่อใช้ระหว่างพื้นผิว 2 การรีด จึงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับ โต๊ะวางชิ้นงาน โดยครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนที่ของ โต๊ะวางชิ้นงาน
· [ พิกัดน้ำหนัก] เนื่องจาก ลูกกลิ้ง รับการติดตั้งที่ พิทช์ ขนาดเล็ก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จึงมีขนาดใหญ่และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจึงสามารถใช้งานได้บน พื้นผิว การรีด ของการหล่อที่ไม่ได้ผ่านการชุบแข็งยิ่งไปกว่านั้น ความแข็งเกร็ง ดัดของ โต๊ะวางชิ้นงาน นั้นเกือบจะเหมือนกับของ พื้นผิว บานเลื่อน
· [การกำหนดมาตรฐานของ ความแม่นยำ รวมกันสำหรับ พื้นผิว 90 ° V และ พื้นผิว] ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถติดตั้งบน พื้นผิว บานเลื่อนแบน 90 ° V ที่พบมากที่สุดพร้อมกับ ระบบ ไกด์ แคบของโต๊ะและอานของเครื่องจักรต่างๆดังนั้นจึงสามารถ ใช้โดยไม่มี การ เปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ สำคัญ
· [แรงเสียดทานที่เบาที่สุดใน ระบบ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ชนิดลูกกลิ้ง ] เนื่องจาก ลูกกลิ้ง อยู่ในแนวเดียวกันและยึดไว้ในกรงที่มี น้ำหนักเบา และ ชนิดแข็ง จึงไม่มีแรงเสียดทานซึ่งกันและกันระหว่าง ลูกกลิ้ง และการเอียงของ ลูกกลิ้ง จึงสามารถระงับได้ด้วยเหตุนี้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จึงมีขนาดเล็กถึงμ = 0.001 ถึง 0.0025 และไม่มีการลื่นไถลที่ทำให้เกิดปัญหาบนพื้นผิวลื่น
· [การ การเชื่อมต่อสายไฟ กรงแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ] เมื่อติดตั้งใน เครื่องจักร ขนาดใหญ่ โรเลอร์ แบนสามารถเชื่อมต่อบน เตียง ได้อย่างง่ายดายและง่ายต่อการประกอบแม้ว่าจะมีความยาวก็ตาม
·ลูกกลิ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือกล ขนาดใหญ่เช่นเครื่องเจียรระนาบพลาโนมิลเลอร์และเครื่องเจียรแบบม้วนสำหรับสถานที่ที่ต้องการ ความแม่นยำ สูงเช่นเครื่องเจียร พื้นผิว เครื่องเจียรทรงกระบอกและเครื่องมือวัดแสง
รหัสสินค้า |
---|
FT10054-400L |
FT10060V-500L |
FT2010-32L |
FT2010P1-32L |
FT2515-45L |
FT3020-60L |
FT3525-75L |
FT4035-150L |
FT5030V-250L |
FT5038-250L |
FT5043-250L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาว โรเลอร์ L (มิลลิเมตร) | เกรด ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,178.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 54 | 400 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 2,068.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 60 | 500 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 92.59 | THK FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 32 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 219.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 32 | เกรด งานละเอียด | ||
฿ 72.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 15 | 45 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 77.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 20 | 60 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 170.00 ฿ 97.07 | THK FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 75 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 303.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 35 | 150 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 607.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 250 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 552.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 250 | เกรด มาตรฐาน | ||
฿ 634.00 | FLAT ROLLER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 43 | 250 | เกรด มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง