(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเคสมีลิเนียร์บุชชิ่งรุ่นมาตรฐานในเคสอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ เพียงเสียบเข้ากับโต๊ะวางชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
SC6MUU |
SC6UU |
SC8 |
SC8UU |
SC10MUU |
SC10UU |
SC12 |
SC12MUU |
SC12UU |
SC13 |
SC13MUU |
SC13UU |
SC16 |
SC16MUU |
SC16UU |
SC20 |
SC20MUU |
SC20UU |
SC25 |
SC25MUU |
SC25UU |
SC30 |
SC30UU |
SC35UU |
SC40 |
SC40UU |
SC50 |
SC50UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ของลูกบอล | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 815.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 25 | สเตนเลส | 206 | 265 | -0.009 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 810.96 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 206 | 265 | -0.009 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | |
฿ 414.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 265 | 402 | -0.009 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 793.42 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 265 | 402 | -0.009 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | |
฿ 804.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 35 | สเตนเลส | 373 | 549 | -0.009 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 768.25 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 373 | 549 | -0.009 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 425.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 36 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 412 | 598 | -0.009 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 804.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 36 | สเตนเลส | 412 | 598 | -0.009 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 775.88 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 36 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 412 | 598 | -0.009 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 461.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 13 | 39 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 510 | 775 | -0.009 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 792.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 13 | 39 | สเตนเลส | 510 | 775 | -0.009 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 496.00 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 39 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 510 | 775 | -0.009 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 824.87 ฿ 549.94 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 44 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 775 | 1180 | -0.009 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 993.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | 44 | สเตนเลส | 775 | 1180 | -0.009 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 886.77 ฿ 532.24 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 44 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 775 | 1180 | -0.009 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 697.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 863 | 1370 | -0.01 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 1,182.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 84 วัน | - | 20 | 50 | สเตนเลส | 863 | 1370 | -0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,146.56 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 863 | 1370 | -0.01 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,412.70 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 67 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 980 | 1570 | -0.01 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 1,655.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 | 67 | สเตนเลส | 980 | 1570 | -0.01 | สแตนเลส | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,491.53 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 67 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 980 | 1570 | -0.01 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,276.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | 72 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 1570 | 2750 | -0.01 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 1,926.46 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 72 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 1570 | 2750 | -0.01 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,548.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 1670 | 3140 | -0.012 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,725.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 40 | 90 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 2160 | 4020 | -0.012 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 3,022.22 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 90 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 2160 | 4020 | -0.012 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,375.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 3820 | 7940 | -0.012 | เหล็ก | ไม่มี | ||
฿ 4,311.84 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 50 | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 3820 | 7940 | -0.012 | เหล็ก | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
กำลังโหลด …
สไตล์ | รูปทรง มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | หน่วยประเภทบล็อกกว้าง | ความยาว | มาตรฐาน | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง