1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บอลสกรูความละเอียดสูงแต่งปลายเพลาสำเร็จรูป (แบบ BNK), เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8, ลีดตัวนำ: 1

บอลสกรูความละเอียดสูงแต่งปลายเพลาสำเร็จรูป (แบบ BNK), เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8, ลีดตัวนำ: 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,424.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากปลายเพลาเป็นแบบสำเร็จรูปและไม่จำเป็นต้องใช้ Drawing หรือทำการตัดเฉือนเพิ่ม จึงสามารถใช้สินค้าได้ทันที
[คุณสมบัติ]
· บอลสกรูพร้อมปลายเพลาแต่งผิวสำเร็จแบบมาตรฐาน มาพร้อมเพลาสกรูและนัทบอลสกรูที่ประหยัดพื้นที่
· เพลาสกรูได้มาตรฐานโดยมีปลายเพลาพอดีกับยูนิตรองรับ ประเภทติดตั้งแบบยึดติดกับส่วนรองรับแบบตายตัว เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างกับตัวมอเตอร์โดยตรง
· เพลาสกรูและรูปทรงนัทบอลสกรูมีการออกแบบที่กะทัดรัด ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถประกอบเป็นรูปทรงเดียวกันได้เมื่อใช้กับชุดรองรับหรือตัวยึดนัท ทำให้เกิดกลไกการป้อนที่เรียบง่ายและมีความแม่นยำสูง
[กันฝุ่นและการหล่อลื่น]
· นัทบอลสกรูมีปริมาณของจารบีที่เหมาะสมอยู่ภายใน
· นอกจากนี้ ในกรณีที่กังวลเรื่องสิ่งปนเปื้อน ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น (เครื่องเป่าลม ฯลฯ) เพื่อปิดเพลาสกรูให้สนิทเสมอ
· บอลสกรูมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสกรู ø4 ถึง 25 มม. และลีดตัวนำ 1 ถึง 20 มม.

รหัสสินค้า
BNK0801-3G0+115LC5Y
BNK0801-3G0+145LC3Y
BNK0801-3G0+145LC5Y
BNK0801-3G0+175LC5Y
BNK0801-3G0+225LC5Y
BNK0801-3G2+115LC7Y
BNK0801-3G2+145LC7Y
BNK0801-3G2+175LC7Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความแม่นยำ พรีโหลด ช่องว่างตามแนวแกน ความยาวเพลาสกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 13,981.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C5การมีG0115

฿ 20,351.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C3การมีG0145

฿ 15,194.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C5การมีG0145

฿ 16,435.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 22 วัน -C5การมีG0175

฿ 18,531.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C5การมีG0225

฿ 10,424.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C7ไม่G2115

฿ 11,334.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10C7ไม่G2145

฿ 12,216.00

BALL SCREW 1 ชิ้น 5 วัน -C7ไม่G2175

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท งานละเอียด คุณสมบัติ มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด
สกรู เพลา OD d(Ø) 8 สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 1 เงื่อนไขการใช้งาน มาตรฐาน
สกรูด้านขวา/สกรูด้านซ้าย สกรู ด้านขวา รูปทรงน็อต เดียว ระบบวงจร Deflector ชนิด
จำนวนวงจรโหลด(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) 3 × 1 แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca(N) 640 แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa(N) 1400
ชนิดสกรู ชุดเพลาและนัท (สินค้าปลายเพลาขัดผิวสำเร็จ) บอลสกรู หมายเลข รุ่น บังคับ NA