1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลา LM มาตรฐาน

เพลา LM มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
THK ผลิตเพลาคุณภาพสูงโดยเฉพาะ สำหรับลิเนียร์บุช รุ่น LM
· เพลา LM เกรดที่มีความแม่นยำ พร้อมค่าความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา g5, หรือ h5 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
· เพลา LM ทำจาก Martensitic Stainless Steel ซึ่งสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด เพลา LM มาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

[ วัสดุ หลัก]
SUJ2 (เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง)
THK5SP (วัสดุ มาตรฐาน THK)
เทียบเท่ากับ SUS440C
[ความแข็ง]58 ถึง 64 HRC (SUJ2, THK5SP), 56 HRC หรือสูงกว่า (เทียบเท่า SUS440C)
[ความลึกของ เคส]0.8 ถึง 2.5 mm (ขึ้นอยู่กับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
[ ความขรุขระของ พื้นผิว ]Ra0.4 หรือน้อยกว่า
[ความตรงของ เพลา LM ]50 µm/300 มม. หรือน้อยกว่า

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาระยะเวลาในการผลิต L
dค่าพิกัดความเผื่อ
g6 µm
ความยาวขั้นต่ำความยาวสูงสุด
SF 33-2
-8
20400
SF 44-4
-12
20400
SF 5520500
SF 66201,500
SF 88-5
-14
201,500
SF 1010301,500
SF 1212-6
-17
301,500
SF 1313301,500
SF 1616403,000
SF 2020-7
-20
403,000
SF 2525503,000
SF 3030603,000
SF 3535-9
-25
703,000
SF 38381003,000
SF 40401003,000
SF 50501003,000
SF 6060-10
-29
2003,000
SF 80802003,000
SF 100100-12
-34
2003,000
รหัสสินค้า
SF3[(G6),​(H7)]-[70-400/1]L
SF4[(G6),​(H7)]-[70-400/1]L
SF5[(G6),​(H7)]-[70-400/1]LM
SF6[(G6),​(H7)]-[70-600/1]LM
SF8[(G6),​(H7)]X3-[70-800/1]L
SF8[(G6),​(H7)]X3-[70-800/1]LK
SF8[(G6),​(H7)]-[70-800/1]L
SF8[(G6),​(H7)]-[70-800/1]LK
SF10[(G6),​(H7)]X4-[70-800/1]L
SF10[(G6),​(H7)]X4-[70-800/1]LK
SF10[(G6),​(H7)]-[70-800/1]L
SF10[(G6),​(H7)]-[70-800/1]LK
SF12[(G6),​(H7)]-[70-1000/1]LM
SF13[(G6),​(H7)]X7-[70-1000/1]L
SF13[(G6),​(H7)]X7-[70-1000/1]LK
SF13[(G6),​(H7)]-[70-1000/1]L
SF13[(G6),​(H7)]-[70-1000/1]LK
SF13[(G6),​(H7)]-[70-1000/1]LM
SF16[(G6),​(H7)]-[100-1200/1]LM
SF25[(G6),​(H7)]X15-[100-1200/1]L
SF25[(G6),​(H7)]X15-[100-1200/1]LK
SF25[(G6),​(H7)]-[100-1200/1]L
SF25[(G6),​(H7)]-[100-1200/1]LK
SF25[(G6),​(H7)]-[100-1200/1]LM
SF35[(G6),​(H7)]X20-[100-1500/1]L
SF35[(G6),​(H7)]X20-[100-1500/1]LK
SF35[(G6),​(H7)]-[100-1500/1]L
SF35[(G6),​(H7)]-[100-1500/1]LK
SF40[(G6),​(H7)]-[100-2000/1]LM
SF50[(G6),​(H7)]X25-[100-2000/1]L
SF50[(G6),​(H7)]X25-[100-2000/1]LK
SF50[(G6),​(H7)]-[100-2000/1]L
SF50[(G6),​(H7)]-[100-2000/1]LK
SF50[(G6),​(H7)]-[100-2000/1]LM
THK1SF35A-[2,​5]-0.5-LM[100-1500/1]-0.5-0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงพื้นฐาน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
พิกัดเพลา วัสดุ รักษาความร้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ2370 ~ 400G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ2470 ~ 400G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงสแตนเลส570 ~ 400G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน 10แบบตรงสแตนเลส670 ~ 600G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ2870 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 643

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ2870 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 643

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ2870 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ2870 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ21070 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 644

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ21070 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 644

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ21070 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ21070 ~ 800G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงสแตนเลส1270 ~ 1000G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ21370 ~ 1000G6 / H7SUJ2HRC58 to 647

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ21370 ~ 1000G6 / H7SUJ2HRC58 to 647

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ21370 ~ 1000G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ21370 ~ 1000G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงสแตนเลส1370 ~ 1000G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน 10แบบตรงสแตนเลส16100 ~ 1200G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ225100 ~ 1200G6 / H7SUJ2HRC58 to 6415

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ225100 ~ 1200G6 / H7SUJ2HRC58 to 6415

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ225100 ~ 1200G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ225100 ~ 1200G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงสแตนเลส25100 ~ 1200G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ235100 ~ 1500G6 / H7SUJ2HRC58 to 6420

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ235100 ~ 1500G6 / H7SUJ2HRC58 to 6420

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ235100 ~ 1500G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ235100 ~ 1500G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงสแตนเลส40100 ~ 2000G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ250100 ~ 2000G6 / H7SUJ2HRC58 to 6425

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ250100 ~ 2000G6 / H7SUJ2HRC58 to 6425

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงSUJ250100 ~ 2000G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -ท่อเหล็กSUJ250100 ~ 2000G6 / H7SUJ2HRC58 to 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรงสแตนเลส50100 ~ 2000G6 / H7-HRC58 ถึง 640

-

THK SHAFT 1 ชิ้น 17 วัน -แบบตรง-35-G6 / H7-HRC58 ถึง 640

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ท้าย (ซ้าย) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง ท้าย (ขวา) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่