(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปรับปรุงระบบของคุณด้วยการจัดเป็นโมดูล
โครงสร้างองค์ประกอบแบบคู่ ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· มีตัวกรองและตัวกรองละอองน้ำมันในตัว
รหัสสินค้า |
---|
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1 |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1X1 |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1Z |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1ZX1 |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-X1 |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-Z |
C1060-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-ZX1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1X1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1X1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1Z |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZX1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1X1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-X1 |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-Z |
C2060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z] |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z]X1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z]Y |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z]YX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z] |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z]Y |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z]YX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1X1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1Y |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1YX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z] |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z]Y |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z]YX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-FX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-FY |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-FYX1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-X1 |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-Y |
C3060-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-YX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z] |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z]X1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z]Y |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z]YX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z] |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z]Y |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z]YX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1X1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1Y |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1YX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z] |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z]Y |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z]YX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-FX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-FY |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-FYX1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-X1 |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-Y |
C4060-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-YX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-[M1,M,Z] |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-[M1,M,Z]X1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-[M1,M,Z]Y |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-[M1,M,Z]YX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1[M1,M,Z] |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1[M1,M,Z]Y |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1[M1,M,Z]YX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1X1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1Y |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F1YX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F[M1,M,Z] |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F[M1,M,Z]Y |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-F[M1,M,Z]YX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-FX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-FY |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-FYX1 |
C6060-[20G,20N,20,25G,25N,25]-W-X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | วัสดุ ชาม | ทิศทางการไหล | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | การระบายเดรน | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | รายละเอียด วัสดุ ชาม | การไหลสูงสุด (㎥/นาที) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | - | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | - | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | - | มาตรฐาน (NC) | ไนล่อน | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | - | มาตรฐาน (NC) | ไนล่อน | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ไนล่อน | 0.15 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ไนล่อน | 0.15 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | - | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | - | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | - | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | - | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | - | - | ลูก ไนล่อน | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | - | - | ลูก ไนล่อน | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ลูก ไนล่อน | 0.25 | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | ลูก ไนล่อน | 0.25 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.36 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.825 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 0.3 ไมโครมิเตอร์ | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 17 วัน | RC3 / 4 / RC1 / NPT3/4 / NPT1 / G3/4 / G1 | 5μm | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 1.27 | ขาว |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง + ชุดกรอง | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ชามยาม | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง