1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออ่อนฟลูออรีนโดยเฉพาะ

ฟิตติ้งท่ออ่อนฟลูออรีนโดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,305.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อนฟลูออรีนโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งหางไหลที่มีชั้นเล็กและชั้นใหญ่ ซึ่งช่วยหยุดการเลื่อนของท่ออ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ขันให้แน่นได้ง่ายเพราะมีนิปเปิลยาวและแคลมป์ยึดท่ออ่อน 2 ตัว
· ทนต่อการกัดกร่อน: ทนต่อสารเคมีและอายุการใช้งานนาน
· ป้องกันการรั่วซึมและการหลุดออก: เนื่องจากมีโครงสร้างนิปเปิลแบบพิเศษ ท่ออ่อนฟลูออรีนจึงกันน้ำได้สูงและหลุดออกยาก จึงมีความปลอดภัย
· ป้องกันการรั่วซึมและการหลุดออก: ขันให้แน่นได้ง่ายเพราะมีนิปเปิลยาวและแคลมป์ยึดท่ออ่อน 2 ตัว จึงมีความปลอดภัยและวางใจได้
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งหางไหลซึ่งใช้วัสดุ SUS316L ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
FJN-9-R3/8
FJN-12-R1/2
FJN-15-R1/2
FJN-19-R3/4
FJN-25-R1
FJN-32-R1-1/4
FJN-38-R1-1/2
FJN-50-R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู (มาตรฐาน) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)
สายยาง รองรับการใช้งาน

฿ 2,305.75

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10[3/8B] 3/89FF-9

฿ 2,472.50

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 101/212FF(FFE)-12

฿ 2,754.25

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 101/215FF(FFE)-15

฿ 3,565.00

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 103/419FF(FFE)-19

฿ 5,031.25

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10125FF(FFE)-25

฿ 10,666.25

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 101 1/432FF-32

฿ 14,651.00

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 101 1/238FF-38

฿ 17,560.50

HOSE METAL FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10250FF-50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316L ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ตัวทำละลาย แปรงทาสี
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Nipple
รูปทรง แบบตรง หน่วยบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1