1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องปรับสุญญากาศ VRA2000 series

เครื่องปรับสุญญากาศ VRA2000 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,066.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กะทัดรัดด้วย อัตราการไหล สูงและตัว ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ ความแม่นยำ สูง
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหล สูงสุดของ Class (200 ลิตร / นาที (ANR)) พร้อมขนาดขั้นต่ำของ Class (50 × 50 × 90)
·ความไว 0.1 kpa
·กุญแจ
· โมดูล สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องกรองสุญญากาศ VFA3000 หรือ VFA4000
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับวงจรที่ต้องการ วาล์วปรับความดัน งานละเอียด เช่นระบบดูด ชิ้นงาน ละเอียดอ่อนและระบบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

รหัสสินค้า
VRA2000-8
VRA2000-8-B
VRA2000-8-B3
VRA2000-8-B3R2
VRA2000-8-B4
VRA2000-8-B4R2
VRA2000-8-BR2
VRA2000-8-G
VRA2000-8-GB
VRA2000-8-GB3
VRA2000-8-GB4
VRA2000-8-P
VRA2000-8-PB
VRA2000-8-PB3
VRA2000-8-PB4
VRA2000-8-R2
VRA2000-10
VRA2000-10-B
VRA2000-10-B3
VRA2000-10-B3R2
VRA2000-10-B4
VRA2000-10-B4R2
VRA2000-10-BR2
VRA2000-10-G
VRA2000-10-GB
VRA2000-10-GB3
VRA2000-10-GB4
VRA2000-10-P
VRA2000-10-PB
VRA2000-10-PB3
VRA2000-10-PB4
VRA2000-10-R2
VRA2000-10G-B3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ตัวเลือก เหล็กยึด

฿ 4,066.90

VACUUMCOMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc1/4Rc1/4ไม่ไม่มี เหล็กยึด

฿ 4,525.34

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ไม่ฉากยึด รูปทรง C

฿ 4,451.58

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ไม่ฉากยึดทรงตัว L

฿ 6,751.13

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 21 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลฉากยึดทรงตัว L

฿ 4,525.34

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ไม่เหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,824.88

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลเหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,824.88

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลฉากยึด รูปทรง C

฿ 4,649.97

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เกจวัดความดันไม่มี เหล็กยึด

฿ 4,792.99

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เกจวัดความดันฉากยึด รูปทรง C

฿ 4,723.31

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เกจวัดความดันฉากยึดทรงตัว L

฿ 5,150.12

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เกจวัดความดันเหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,191.43

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย สวิตช์ความดันไม่มี เหล็กยึด

฿ 6,343.28

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย สวิตช์ความดันฉากยึด รูปทรง C

฿ 6,269.52

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย สวิตช์ความดันฉากยึดทรงตัว L

฿ 6,343.28

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย สวิตช์ความดันเหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,673.03

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc1/4Rc1/4ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลไม่มี เหล็กยึด

฿ 4,066.90

VACUUMCOMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc3/8Rc3/8ไม่ไม่มี เหล็กยึด

฿ 4,525.34

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ไม่ฉากยึด รูปทรง C

฿ 4,451.58

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ไม่ฉากยึดทรงตัว L

฿ 6,751.13

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลฉากยึดทรงตัว L

฿ 4,525.34

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ไม่เหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,824.88

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลเหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,824.88

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลฉากยึด รูปทรง C

฿ 4,649.97

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เกจวัดความดันไม่มี เหล็กยึด

฿ 4,792.99

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เกจวัดความดันฉากยึด รูปทรง C

฿ 5,076.36

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เกจวัดความดันฉากยึดทรงตัว L

฿ 5,150.12

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เกจวัดความดันเหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,191.43

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย สวิตช์ความดันไม่มี เหล็กยึด

฿ 6,343.28

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย สวิตช์ความดันฉากยึด รูปทรง C

฿ 6,343.28

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย สวิตช์ความดันฉากยึดทรงตัว L

฿ 6,343.28

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย สวิตช์ความดันเหล็กยึด รูป ตัว B

฿ 6,673.03

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 60 วัน Rc3/8Rc3/8ด้วย เซนเซอร์วัดความดัน ดิจิตอลไม่มี เหล็กยึด

฿ 4,083.58

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 11 วัน G3/8G3/8ไม่ฉากยึดทรงตัว L

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้(ลิตร / นาที) 200 วิธีการควบคุม เชิงเส้น
รูปทรง มาตรฐาน คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(ปาสคาล) -100::-1