ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Air Pincette พร้อม วาล์ว ชนิด

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปากคีบปลายเล็ก เหมาะสำหรับประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก ฯลฯ
    [คุณสมบัติ]
    ·อากาศไหลเฉพาะเมื่อใช้งาน ข้อต่อลด เสียงรบกวน
    · ประเภทไม่ต้องใช้วาล์วแบบราคาต่ำ (VTA)
    · แหนบลมประกอบด้วยแผ่นสุญญากาศและเครื่องกำเนิดสุญญากาศด้านในตัวเครื่องรูปปากกา
    · วาล์วในตัวชนิด VTB สร้างเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย และมีอากาศผ่านเมื่อใช้งานเท่านั้น ช่วยประหยัดพลังงาน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็ก ฯลฯ

    เหมาะสำหรับการขนย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็ก ฯลฯ

    ปากคีบปลายเล็ก อากาศ ลักษณะภายนอก

    ปากคีบปลายเล็ก อากาศ ลักษณะภายนอก

    ขนาดลูกยาง: Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
    วัสดุคัปปลิ้ง: ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ)

    คุณสมบัติVTAVTB
    ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
    ช่วง ความดัน ใช้งาน0.15 ถึง 0.7 MPa
    จัดอันดับ ความดัน0.5 mpa
    เครื่องทำสุญญากาศ-85 kPa-80 kPa
    เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดØ0.5มม.Ø0.4มม.
    การดูด2 ลิตร / นาที [ANR]
    ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
    ความต้านทานปริมาณ
    (เฉพาะรุ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตเท่านั้น)
    ABS นำไฟฟ้า: 1 ×10⁴Ω / cm, PA นำไฟฟ้า: 1 ×10³Ω / cm
    POM นำไฟฟ้า: 1 ×10²Ω / cm, PBT นำไฟฟ้า: 1 ×10³Ω / cm
    สายเกลียวป้องกันไฟฟ้าสถิต: 1.4 ×10³Ω / ซม.
    พอร์ตจ่ายอากาศ
    (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่รองรับการใช้งาน)
    Ø4มม.

    ความต้านทานเชิงปริมาณเป็นค่าตัวแทนที่เผยแพร่โดยผู้ผลิตวัสดุ และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

    คุณสมบัติ

    เครื่องกำเนิดสุญญากาศชนิดปากกา เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก

    มีคุณสมบัติ 2 รุ่น รุ่น VTB มีวาล์วในตัวที่ยอมให้เฉพาะอากาศไหลผ่านได้ในระหว่างการใช้งาน ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน รุ่น VTA ไม่มีวาล์ว จึงช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย

    มีตัวเลือกคุณสมบัติ 2 แบบ
    รุ่น VTB มีวาล์วในตัวที่ยอมให้เฉพาะอากาศไหลผ่านในขณะใช้งาน ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
    รุ่น VTA ไม่มีวาล์ว ทำให้ประหยัดในการใช้งาน

    มีรูปทรงของด้ามยึดยางดูด 2 รุ่น เพิ่มรูปร่างแบบตรงไปยังรูปร่าง R ที่มีอยู่เพื่อจับคู่ใช้งาน เลือกได้จาก 2 รุ่น

    มีตัวเลือกรูปทรงด้ามยึดยางดูด 2 แบบ
    เพิ่มรูปร่างตรงไปยังรูปร่าง R ที่มีอยู่เพื่อการใช้งานคู่กัน
    เลือกจาก 2 รุ่น

    ประเภท ป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับกระบวนการประกอบที่เสี่ยงต่อไฟฟ้าสถิตมาถึงแล้ว