1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อ รุ่นมาตรฐาน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง

วาล์วปีกผีเสื้อ รุ่นมาตรฐาน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วปีกผีเสื้อ ที่ให้คุณ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และสัญญาณ ลม
[คุณสมบัติ]
· JNS (ชนิดอิสระ) ช่วยให้สามารถหมุนส่วนที่เหมาะสมได้นอกเหนือจากตัวหลักของเรซิน
·คุณสามารถปรับ อัตราการไหล ในขณะที่อากาศไหล
·ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ได้รับการแก้ไขในรูปแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดเล็กใหม่
·มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและราคาลดลง 20%
· สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์แบบคลีนรูมมีให้เลือกใช้เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ของคลีนรูมใช้ จาระบี ฟลูออรีน เคมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ประกอบ, เครื่องบรรจุ, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ, การปล่อย แม่พิมพ์ และ แม่พิมพ์

สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ

วาล์วปีกผีเสื้อ - ข้อต่อยูเนี่ยนตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของ วาล์วปีกผีเสื้อ

วาล์วปีกผีเสื้อ - ข้อต่อยูเนี่ยนตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งเชิงมิติวาล์วปีกผีเสื้อ (1)

วาล์วปีกผีเสื้อ - ข้อต่อยูเนี่ยนตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งเชิงมิติวาล์วปีกผีเสื้อ (2)

รูปแบบท่อ/สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
φD
B1B2φPTปลาย สายยาง
C
ødF1F2มวล
(กรัม)
CAD
ชื่อ ไฟล์
ขีดสุดขั้นต่ำ
JNMU4□420.518.1211010.514.93.212.74.88.9JNMU4_
JNMU6□625.421.624.412.513.1173.214.86.214JNMU6_
JNMU8□828.324.62814.815.418.13.218.27.225JNMU8_
JNMU10□1032.828.931.818.219.720.24.222.28.745JNMU10_
JNMU12□1235.431.536.921.222.723.44.225.710.265JNMU12_
JNMU5/32□5/3220.518.1211010.514.93.212.74.88.9JNMU5_32_
JNMU1/4□1/425.421.624.412.513.1173.214.86.214JNMU1_4_
JNMU5/16□5/1628.324.62814.815.418.13.218.27.225JNMU5_16_
JNMU3/8□3/832.828.931.818.219.720.24.222.28.745JNMU3_8_
รหัสสินค้า
JNMU1/4
JNMU4
JNMU4W
JNMU6
JNMU6W
JNMU8
JNMU8W
JNMU10SALE
JNMU12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทข้อต่อ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 264.84

PISCO 1 ชิ้น 10 วัน --1/4มาตรฐาน

฿ 182.00

PISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --4มาตรฐาน

฿ 178.98

PISCO 1 ชิ้น 8 วัน --4แสงสีเทา

฿ 297.00

PISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-6มาตรฐาน

฿ 341.59

NBK NABEYA BITECH 1 ชิ้น 3 วัน -[ทั้งสองข้าง กระชับ หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง] ท่อเชื่อมต่อท่อ6แสงสีเทา

฿ 351.00

PISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-8มาตรฐาน

฿ 388.15

NBK NABEYA BITECH 1 ชิ้น 3 วัน -[ทั้งสองข้าง กระชับ หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง] ท่อเชื่อมต่อท่อ8แสงสีเทา

฿ 384.58

฿ 232.32

PISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --10มาตรฐาน

฿ 549.00

PISCO 1 ชิ้น 1 วัน --12มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ปีกผีเสื้อ รูปทรง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
วัสดุ PBT สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) -0.1:: 1.0 สเปค แพ็คเกจ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน วัสดุ ยางซีล NBR
บังคับของเหลว อากาศ