(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมอัตราการไหล, TVU ซีรี่ส์, ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
วาล์วควบคุมอัตราการไหล สามารถปรับอัตราการไหลระหว่างการใช้งานได้อย่างอิสระ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 6
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อที่ผลิตจากวัสดุ : ไนลอน และ ยูรีเทน
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล : Air
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 60 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต และ ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมอัตราการไหล ใช้ในการควบคุมอัตราการไหลในระบบนิวเมติกส์
ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | รูปทรง | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน | วัสดุ | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.0 |
การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) | 250 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D(φ) | 6 | วัสดุ ซีล | NBR |
ประเภท ตัวควบคุมปริมาณลม | คอมแพค ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ประเภท | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง