1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม ทนต่อการสปัตเตอร์ ข้อต่องอ ชนิดสปัตเตอร์

ตัวควบคุมปริมาณลม ทนต่อการสปัตเตอร์ ข้อต่องอ ชนิดสปัตเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ทำจาก เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ (V-0) ที่มีความต้านทานการสปัตเตอร์ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
JSC4-01AKV-0
JSC4-01AV-0
JSC4-01BKV-0
JSC4-01BV-0
JSC4-M5AKV-0
JSC4-M5AV-0
JSC4-M5BV-0
JSC6-01AKV-0
JSC6-01AV-0
JSC6-01BKV-0
JSC6-01BV-0
JSC6-02AKV-0
JSC6-02AV-0
JSC6-02BKV-0
JSC6-02BV-0
JSC6-03BV-0
JSC6-M5AKV-0
JSC6-M5AV-0
JSC6-M5BKV-0
JSC6-M5BV-0
JSC8-01AKV-0
JSC8-01AV-0
JSC8-01BKV-0
JSC8-01BV-0
JSC8-02AKV-0
JSC8-02AV-0
JSC8-02BKV-0
JSC8-02BV-0
JSC8-03AV-0
JSC8-03BV-0
JSC8-04AV-0
JSC8-04BV-0
JSC10-02AKV-0
JSC10-02AV-0
JSC10-02BKV-0
JSC10-02BV-0
JSC10-03AV-0
JSC10-03BV-0
JSC10-04AV-0
JSC10-04BV-0
JSC12-03AV-0
JSC12-03BV-0
JSC12-04AV-0
JSC12-04BV-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D ขนาดเกลียว ของ เกลียว เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว

฿ 498.06

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.54R1 / 8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 498.06

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.94R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 498.06

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.54R1 / 8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 498.06

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.94R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 381.51

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.54M5 × 0.8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 381.51

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.94M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 381.51

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.94M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 534.10

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.56R1 / 8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 534.10

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.96R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 534.10

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.56R1 / 8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 534.10

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.96R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 576.01

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.56R1 / 4สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 576.32

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.96R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 576.01

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.56R1 / 4สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 576.01

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.96R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 731.33

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.96R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 456.89

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.56M5 × 0.8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 457.04

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.96M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 456.89

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.56M5 × 0.8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 456.89

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.96M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 573.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.58R1 / 8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 573.44

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.98R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 573.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.58R1 / 8สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 573.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.98R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 612.50

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.58R1 / 4สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 612.66

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.98R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 612.50

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.58R1 / 4สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 612.50

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.98R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 767.67

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.98R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 767.51

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.98R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 830.26

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.98R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 830.26

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.98R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 688.19

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.510R1 / 4สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 676.61

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.910R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 688.19

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.510R1 / 4สปริง - ย้อนกลับ สเปค

฿ 688.19

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.910R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 768.13

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.910R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 768.13

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.910R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 867.21

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.910R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 867.21

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.910R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 843.80

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.912R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 843.80

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.912R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 888.77

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.912R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 888.77

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.912R1 / 2สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
การปรับฝาครอบ ลูกบิด มีฝาปิด