1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหรี่ชนิดข้อต่อตรงพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ SCL2-N

วาล์วหรี่ชนิดข้อต่อตรงพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ SCL2-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้จาระบีแบบระเหยน้อย คุณสมบัติพิเศษของอัตราการไหลเชิงเส้น *ซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล CAD ซึ่งจะสามารถดูได้ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
▪ ใช้จาระบีแบบระเหยน้อย
▪ มีลักษณะพิเศษของอัตราการไหลเชิงเส้น

รหัสสินค้า
SCL2-N-04-H44-010
SCL2-N-04-H44-010-P70
SCL2-N-04-H44-010-P74
SCL2-N-04-H44-010-P80
SCL2-N-04-H44-050
SCL2-N-04-H44-050-P70
SCL2-N-04-H44-050-P74
SCL2-N-04-H44-050-P80
SCL2-N-06-H66-010
SCL2-N-06-H66-010-P70
SCL2-N-06-H66-010-P74
SCL2-N-06-H66-010-P80
SCL2-N-06-H66-050
SCL2-N-06-H66-050-P70
SCL2-N-06-H66-050-P74
SCL2-N-06-H66-050-P80
SCL2-N-06-H66-150
SCL2-N-06-H66-150-P70
SCL2-N-06-H66-150-P74
SCL2-N-06-H66-150-P80
SCL2-N-08-H66-300
SCL2-N-08-H66-300-P70
SCL2-N-08-H66-300-P74
SCL2-N-08-H66-300-P80
SCL2-N-08-H88-300
SCL2-N-08-H88-300-P70
SCL2-N-08-H88-300-P74
SCL2-N-08-H88-300-P80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมการใช้งาน สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้ 2
(มิลลิเมตร)
ขนาดของ ตัวเครื่อง การไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)

฿ 278.70

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ44เทียบเท่าสกรู M513

฿ 681.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ44เทียบเท่าสกรู M513

฿ 681.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ44เทียบเท่าสกรู M513

฿ 1,240.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ44เทียบเท่าสกรู M513

฿ 299.37

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ44เทียบเท่าสกรู M550

฿ 681.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ44เทียบเท่าสกรู M550

฿ 681.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ44เทียบเท่าสกรู M550

฿ 1,240.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ44เทียบเท่าสกรู M550

฿ 348.39

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/813

฿ 802.67

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/813

฿ 802.67

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ66เทียบเท่าสกรู 1/813

฿ 1,418.78

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/813

฿ 348.39

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/850

฿ 802.67

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/850

฿ 802.67

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ66เทียบเท่าสกรู 1/850

฿ 1,418.78

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/850

฿ 373.13

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/8150

฿ 802.67

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/8150

฿ 736.31

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 15 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ66เทียบเท่าสกรู 1/8150

฿ 1,418.78

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/8150

฿ 421.73

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 893.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 893.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ66เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 1,509.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ66เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 421.73

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ระดับมาตรฐาน / ความทนโอโซนไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ88เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 893.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ88เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 893.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ88เทียบเท่าสกรู 1/4300

฿ 1,509.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซนไม่เคลือบน้ำมันในการผลิตไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ88เทียบเท่าสกรู 1/4300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง แบบตรง ทิศทางควบคุม ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ Polybutylene Terephthalate ประเภทลูกบิด พร้อมร่องไขควงปากแบน
ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1