1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ววัดพร้อมตัวเก็บเสียง ซีรีส์ FMS【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

วาล์ววัดพร้อมตัวเก็บเสียง ซีรีส์ FMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บเสียงและวาล์วควบคุมในตัว *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
FMS-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.70

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่ ตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง M5 × 0.8
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู M พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) 4 อัตราการไหล(ลิตร / นาที) 250
แผ่นปิด ไม่ ส่วนประกอบ การ เผาผนึก ทองแดง พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) 5 หรือน้อยกว่า
เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) 20 OD(Ø) 10 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FMS-M5 ในชุด วาล์ววัดพร้อมตัวเก็บเสียง ซีรีส์ FMS