1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บอลวาล์วเปิด-ปิด แบบยูเนี่ยนตรง

บอลวาล์วเปิด-ปิด แบบยูเนี่ยนตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเหมาะสมกับขนาดของท่อที่ใช้

[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· ตัวเครื่องหลักทำจาก PPS ในซีรีส์ 20/60
· นอกจากนี้เป็นไปได้ที่จะไหลของน้ำ

คุณสมบัติ

● เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหลที่ใช้: อากาศ, น้ำ (มีเงื่อนไขการใช้)
● ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
● ความดันในการใช้งาน: 0.9 MPa
● ความดันสุญญากาศในการใช้งาน: -100 kPa

วัสดุ

● ชิ้นส่วนโลหะ: ทองเหลือง + ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
● เรซิ่น: โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์ (PPS)
● ยางซีล: ยางไนไตร (NBR)

คำเตือน

● หากคุณใช้งานภายใต้แรงดันลบ โปรดติดแผ่นกรองสูญญากาศที่ด้านดูด ฝุ่นที่ดูดเข้าไปอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
รหัสสินค้า
BVU20-0606
BVU20-0808
BVU60-1010
BVU60-1212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 554.56

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ610.5ถึง 15

฿ 553.96

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ820.5ถึง 30

฿ 629.84

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ1041ถึง 50

฿ 629.24

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ1255.5ถึง 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด
วิธีการใช้งาน ลูกบิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง