(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับเปิด/ปิดแบบขนานดั้งเดิม ขนาดเล็กที่มีแรงจับยึดสูง อายุการใช้งานยาวนาน และกลไกที่เป็นเอกลักษณ์
· ความสามารถในการยึดจับที่มั่นคง
· ใช้งานง่ายและตอบสนองความเร็วสูงได้ดีเยี่ยม
· ฟังก์ชันการปรับการเชื่อมต่อที่โดดเด่น
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนาน
· มีทั้งแบบทางเดียวและสองทางพร้อมเซ็นเซอร์
● ตัวอย่างหน่วยเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่สามารถเลือกได้ในแต่ละสถานการณ์
● มีแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสนับสนุนการเลือกและการเช่าเครื่องสาธิต
ยังรับคำร้องขอเอกสารเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ
คลิกที่นี่ สำหรับแบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
X9558-NO |
X9559-NC |
X9559-NO |
X9560-NC |
X9560-NO |
X9561-NO |
X9562-NC |
X9562-NO |
X9570 |
X9571 |
X9572 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | แผ่นพับชนิดเปิดปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,998.27 ฿ 4,547.02 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว | 4 | 4 | แบบปกติเปิด | 8 | ||
฿ 10,460.22 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงเดี่ยว | 4 | 4 | ปิดปกติ | 10 | ||
฿ 10,460.22 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงเดี่ยว | 4 | 4 | แบบปกติเปิด | 10 | ||
฿ 10,462.95 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงเดี่ยว | 4 | 4 | ปิดปกติ | 12 | ||
฿ 10,462.95 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงเดี่ยว | 4 | 4 | แบบปกติเปิด | 12 | ||
฿ 9,669.35 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงเดี่ยว | 5 | 5 | แบบปกติเปิด | 14 | ||
฿ 10,469.62 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงเดี่ยว | 6 | 6 | ปิดปกติ | 16 | ||
฿ 10,469.62 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การแสดงเดี่ยว | 6 | 6 | แบบปกติเปิด | 16 | ||
฿ 10,898.81 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | 4 | 4 | ระบบสวมสองครั้ง | 12 | ||
฿ 10,902.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 5 | 5 | ระบบสวมสองครั้ง | 14 | ||
฿ 11,871.87 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | การแสดงสองครั้ง | 6 | 6 | ระบบสวมสองครั้ง | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง ทรงกระบอก | มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) | 0 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.5 |
สวิตช์ลูกลอย | ไม่มี | ตัวเลือกนิ้ว | ไม่มี | ปริมาณ เซนเซอร์ | ไม่มี |
สเปค เซนเซอร์ | ไม่มี | บานพับบานพับ | มาตรฐาน | ตัวเลือกแอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตมาตรฐาน |
อุปกรณ์รองรับท่อ เซนเซอร์ | ไม่สามารถยึดกับเสาได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง