1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อโลหะแบบร่องคู่สำหรับ SCA2/JSC3/USC/HCA (รหัสสินค้า)

ข้อต่อโลหะแบบร่องคู่สำหรับ SCA2/JSC3/USC/HCA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 590.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับยึดวัตถุบน กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกเป็นสนับมือสองข้าง
·สำหรับ SCA2, JSC3, USC และ HCA series
· วัสดุ:เหล็กหล่อ (ทาสี)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับติดตั้งบนแกน กระบอกสูบ

รหัสสินค้า
S1-Y-40
S1-Y-50SALE
S1-Y-63SALE
S1-Y-80
S1-Y-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว M
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ID (มม.)

฿ 590.42

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 5 วัน M1440

฿ 590.42

฿ 471.63

STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1850

฿ 590.42

฿ 502.39

CKD STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1863

฿ 843.45

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 7 วัน M2280

฿ 1,041.48

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 5 วัน M26100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 1.5 วัสดุ เหล็กหล่อ
รวม อุปกรณ์เสริม พร้อม อุปกรณ์เสริม ชุด กระบอกสูบ บังคับ SCA2 และ JSC3 และ USC และ HCA